![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/analog-switches/sales ビシェイ・シリコニクスから新アナログスイッチ/マルチプレクサ単電源2.7~12Vまたは2電源±2.7~±6 V動作ペンシルバニア州マルバーン市、2006年1月16日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、高精度の低電圧モノリシックCMOSアナログスイッチICを発表した。広い動作電圧範囲と低リーク、良好なON抵抗マッチングを特長とし、正確な信号のスイッチングやルーティングに活用できる。 今回発表されたのは8チャネル・アナログ・マルチプレクサ(DG9051)、デュアル4チャネル・アナログ・マルチプレクサ(DG9052)、トリプル2チャネル単極双投(SPDT)アナログ・スイッチ(DG9053)の3種で主な用途は携帯電話、通信システム、モデム、データ収集システム、自動試験装置、自動車用システムなどである。 この3タイプのデバイスは単電源の場合は2.7~12V、2電源なら±2.7~±6 Vの広い入力電圧範囲で動作する。ビシェイ独自の高密度プロセスによる双方向性動作と供給電圧限界まで(レイル・ツー・レイル)のアナログ信号を扱うという特長を持ち、また動作電圧範囲が広いため回路設計の柔軟性が向上する。 DG9051、DG9052、DG9053の制御入力はCMOS論理レベルに対応しており、5Vの単電源やデュアル±5V電源の場合は論理Hが2V、論理Lで0.8Vとなる。また+12V電源を使う場合は論理Hが2.4V、論理Lで0.8Vとなる。ON抵抗は電源構成によるが最小で30Ωを達成。ON抵抗差で5Ωまでのマッチングが保証される。 各デバイスは74HC4051/2/5とピン互換性のある鉛フリー端子のTSSOP-16ケースで供給され、 40℃~+85℃の温度範囲で動作する。 新アナログスイッチ/マルチプレクサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは6~8週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||