VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:2.7 ~ 12V의 넓은 전압 범위에서 동작하는 비쉐이 실리코닉스의 새로운 아날로그 스위치/멀티플렉서
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/analog-switches/sales
 

비쉐이 실리코닉스 아날로그 스위치/멀티플렉서, 단일 서플라이의 경우 2.7 ~ 12V, 이중 서플라이의 경우에는 ±2.7 ~ ±6V에서 동작

2006년 1월 16일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 정밀 저전압 모노리식(monolithic) CMOS 아날로그 스위칭 IC 3종을 개발 및 출시한다고 오늘 밝혔다. 이들 제품은 전압 범위가 넓고, 누설 전류가 적을 뿐만 아니라 정밀 신호 스위칭 및 라우팅을 위한 타이트한 온저항 매칭이 특징이다.

이번에 발표된 제품은 8채널 아날로그 멀티플렉서(DG9051), 듀얼 4채널 아날로그 멀티플렉서(DG9052), 및 트리플 2채널 SPDT(single-pole/double-throw) 아날로그 스위치(DG9053)이다. 이 새로운 디바이스는 휴대폰, 통신 시스템, 모뎀, 데이터 획득 시스템, 자동 테스트 장비 및 자동차 시스템을 포함한 다양한 최종 제품에 사용된다.

이들 디바이스 3종은 단일 서플라이 구성일 경우, 입력 전압 범위가 2.7 ~ 12V이며, 이중 서플라이 구성일 때에는 ±2.7 ~ ±6V로 넓은 것이 특징이다. 비쉐이 고유의 고집적 공정에 기반한 이들 새로운 디바이스는 양방향 신호, 레일투레일 아날로그 시그널 처리와 같은 이점을 제공한다. 이러한 특징들은 넓은 전압 범위와 함께 회로 설계자들에게 있어 우수한 유연성을 제공하게 된다.

DG9051, DG9052, 및 DG9053의 CMOS 로직 호환 제어 입력은 단일 5V 또는 이중 ±5V 파워 서플라이로부터 동작할 때 2V 로직 하이/0.8V 로직 로우를 보장하며, V + = 12V 파워 서플라이일 경우 2.4V 로직 하이/0.8V 로직 로우가 보장된다. 파워 서플라이 구성에 따라 온저항 범위는 30Ω으로 낮고, 저온저항 매칭은 5Ω이다.

TSSOP-16 패키지 형태의 이 제품은 무연 터미네이션으로 구성되며, 74HC4051/2/5와 핀 호환이 가능하고, –40 ~ +85°C의 온도 범위에서 동작한다.

현재 이 아날로그 스위치/멀티플렉서의 샘플 및 양산용 제품 구입이 가능하며, 대량 주문 시 6 ~ 8주의 리드타임이 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
Analog Switches/Multiplexers
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account