|
For more information: VISHAY SILICONIX新型模拟开关/多路转换器可在超宽电压范围运行, 单电源运行电压为2.7V至12V, 双电源运行电压为±2.7V至±6V
宾夕法尼亚 MALVERN —2006 年 1 月 16 日—Vishay Intertechnology Inc.(NYSE: VSH) 今天推出三款高精度低压单片CMOS模拟开关IC。该IC集宽电压范围、低漏电流以及精准接通电阻匹配等优点于一身,适用于精密信号开关及路由应用。 今天推出的产品有:8通道模拟多路转换器(DG9051)、双4通道模拟多路转换器(DG9052)及三重2通道单刀/双掷(SPDT)模拟开关(DG9053)。以上三种器件适用于手机、通讯系统、调制解调器、数据采集系统、自动测试设备及机动系统。 三种器件均可在单电源时适应2.7V至12V输入电压,双电源时适应±2.7V至±6V输入电压。经过Vishay专有的高密处理后,该些器件具双向信号及轨对轨模拟信号处理方面的优点。这些特性与宽电压范围相结合,极大地提高了电路设计的灵活性。 .该DG9051, DG9052, 和DG9053的CMOS逻辑兼容控制输入可以保证单5V或双±5V电源操作时的2V逻辑高/0.8V逻辑低,以及V+ = 12V 电源的2.4V 逻辑高/0.8V逻辑低。接通电阻范围可低至30欧姆(视电源设置而定),并保证低至5欧姆时的低接通电阻匹配。 该器件采用TSSOP-16盒式封装,带有无铅(Pb)终端装置,其插针与74HC4051/2/5兼容,工作温度为–40 °C至+85 °C。 新型模拟开关/多路转换器现有量产产品及样品供应,大额定单交付时间为六至八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. |