![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail andrew.post@vishay.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/resistors-discrete/metal-foil/ Neue ultragenaue, oberflächenmontierbare Bulk-Metal®-Z-Foil-Flip-Chip-Widerstände von Vishay bieten einzigartige Kombination von Eigenschaften: Belastbarkeit bis 750 mW, Langzeitstabilität bis hinab zu ±0,005 %, sehr geringer typischer TCR von <±0,2 ppm/ºCMalvern, Pennsylvania (USA) 26. Januar 2006 - Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die ultragenauen, oberflächenmontierbaren Bulk-Metal®-Z-Foil- (BMZF) Widerstände der SerieVFCPin einer Flip-Chip-Konfiguration mit überlegenem Leistung/Größe-Verhältnis. Die fünf neuen Produkte der SerieVFCPsind die ersten Flip-Chip-Widerstände am Markt, die folgende Eigenschaften in sich vereinen: Belastbarkeit bis 750 mW bei 70 ºC, Langzeitstabilität bis hinab zu ±0,005%, sehr niedriger Temperaturkoeffizient von ±0,2 ppm/ºC (typisch), hervorragender PCR von ±5 ppm (typisch) bei Nennleistung und enge Toleranz von ±0,01%. Die neuen Widerstände sind für Anwendungen vorgesehen, die ultragenaue, ultrastabile und ultrazuverlässige Widerstände mit extrem geringer Ausfallquote unter Last und extremen Umgebungsbedingungen erfordern. Die neuen Widerstände eignen sich bestens für Endprodukte wie: automatische Testsysteme; hochgenaue Messgeräte; Laborgeräte, industrielle und medizinische Geräte; High-End-Audio-Produkte; Elektronenstrahlscanner und -aufzeichnungsgeräte wie z. B. Elektronenmikroskope; Messgeräte und Kommunikationssysteme für militärische Anwendungen, Luft-/Raumfahrt oder Bergbau. Die 35% Platzersparnis, die durch den Einsatz von Flip-Chip-Widerständen der SerieVFCPim Vergleich zu Wrap-around-Ausführungen erzielt werden kann, ermöglicht kompaktere Endprodukte. Die revolutionäre BMZF-Foil-Technologie von Vishay macht die Widerstände wesentlich unempfindlicher gegenüber Umgebungstemperaturschwankungen (niedriger TCR) und Belastungsänderungen (niedriger PCR). Diese einzigartige Stabilität – im Vergleich zu Dünnschichttechnologien mehr als eine Größenordnung besser – gewährleistet höchste Genauigkeit in Festwiderstandsanwendungen. Die SerieVFCPumfasst oberflächenmontierbare Widerstände in fünf Gehäusegrößen – 0805, 1206, 1506, 2010 und 2512 – mit Belastbarkeiten von 100 mW bis 750 mW und Widerstandswerten von 10 Ohm bis 150 kOhm; niedrigere oder höhere Widerstandswerte sind auf Bestellung lieferbar. Die Widerstände bieten eine hervorragende Load-Life-Stabilität von ±0,01 %bei voller Leistung und eine noch höhere Stabilität von ±0,005 % bei verringerter Leistung.
Neue oberflächenmontierbare Bulk-Metal®-Z-Foil-Widerstände von Vishay: Die wichtigsten Leistungsmerkmale
Die neuen Widerstände bieten außerdem einen sehr geringe Thermospannung von weniger als 0,05 µV/ºC, einen Spannungskoeffizienten von weniger als 0,1 ppm/V, eine Induktivität von weniger als 0,08 µH und eine Ansprechzeit von weniger als 1 ns. Mit einem Eigenrauschen von weniger als –40 dB sind diese Widerstände nahezu rauschfrei. Die Widerstände sind sowohl mit bleifreien als auch mit Zinn/Blei-Anschlüssen erhältlich. Auf Anfrage sind die Widerstände auch gepaart lieferbar. Die Anwendungsentwickler von Vishay stehen den Kunden beratend zur Seite. Bei ungewöhnlichen technischen Anforderungen oder Sonderanwendungen unterbreiten sie Lösungsvorschläge. Die Widerstände der SerieVFCPsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar, wahlweise im Waffle-Pack oder in Tape-and-Reel-Verpackung. Die Vorlaufzeit für Produktionsstückzahlen beträgt vier bis sechs Wochen (kürzere Lieferzeiten auf Anfrage). Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
Bulk Metal ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Intertechnology, Inc. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||