Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

新型 VISHAY SILICONIX 高速整合 MOSFET+驱动器 的工作频率高达 1MHZ,效率比分立解决方案高 3%


MOSFET

Products mentioned:

SiC711CD10
SiC714CD10
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 1 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出两款新型高速转换器解决方案,这两款器件将控制 MOSFET、同步 MOSFET 及驱动电路整合到了一个超薄的高性能 PowerPAK® MLF 10x10 封装中。这两款新型产品简化了单相及多相直流到直流设计流程,并且提供了比分立解决方案高 3% 的效率。

它们主要面向服务器、路由器、负载点 (POL) 转换器以及 3.3V、5V 及 12V 中间总线架构环境,这两款新型器件不仅节省了板面空间及能耗,而且在较小的占位面积上实现了更高的额定功率。MOSFET 与驱动器的整合有助于将可在开关节点产生振铃及峰值的寄生漏感降至最低。

SiC714CD10SiC711CD10可与任何 PWM IC 或 ASIC 配合使用,以生产出高效的降压转换器。低端 MOSFET 控制引脚可实现预先偏压的启动,从而防止来自预充电输出电容的不良吸收电流导致故障,在 POL 及服务器应用中尤为如此。

额定输入电压介于 3.3V~16V 的新型 SiC714CD10可在静止空气中提供 27A 的持续输出电流,并且专为实现 10% 的占空比而进行了优化。其低端 MOSFET 的典型导通电阻值为 3mΩ,高端 MOSFET 为 10.2mΩ。

Vishay SiC711CD10的额定输入电压介于 3.3V~16V,占空比为 40%,该器件可提供高达 25A 的持续输出电流。其高端与低端 MOSFET 的典型导通电阻值均为 4mΩ。

这两款器件均针对 12V 到逻辑电平转换进行了优化,并且额定开关频率范围介于 100kHz~ 1MHz 以上。它们的 PowerPAK MLF 10x10 封装具有较低的热阻,而且该封装的简单衬垫几何结构可实现直接的板布局及装配。

先断后接的工作方式提供了抗“穿透性”,并且可将停滞时间缩减至最短。这两款器件还具有欠压锁定及开/关功能。内置自举二极管进一步减少了所需的外部元件数。

目前,具有整合驱动器的这两款新型快速转换 MOSFET 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword