|
For more information: Neue Aluminium-Kondensatoren Vishay 093 PMG-SI bieten nutzbare Lebensdauer von 2000 Stunden bei +85º C
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Februar 2006. Vishay Intertechnology (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Aluminum-Elektrolytkondensatoren mit Kapazitäten von 68 µF bis 820 µF für netzseitige Filter- und Puffer-Anwendungen. Die neuen Kondensatoren haben ±20% Toleranz und eine nutzbare Lebensdauer von 2.000 Stunden bei +85ºC. Die Kondensatoren der Serie093 PMG-SIvon Vishay BCcomponents sind mit Nennspannungen von 400V, 420V oder 450V lieferbar. Der Betriebstemperaturbereich beträgt –25ºC bis +85ºC. Die Kondensatoren sind eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Consumer-, kommerziellen und industriellen Anwendungen. Die große Auswahl an Gehäusegrößen (von 22 mm bis 35 mm Durchmesser und 25 mm bis 50 mm Länge) erlaubt es Entwicklern, den Footprint zu minimieren und die Lebensdauer unter verschiedenen Einbaubedingungen zu maximieren. Typische Anwendungsbereiche sind Hochspannungsteile von Schaltnetzteilen (SMPSs) für Geräte wie Set-Top-Boxen für Digital- und Satellitenfernsehen, Motorsteuerungen für Waschmaschinen und Kühlschrankkompressoren, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS) für Banken-, Netzwerk- und Telekom-Systeme sowie eine Vielzahl anderer Endprodukte einschließlich Schweißgeräten. Die neuen Kondensatoren werden von Vishay in China nach hohen Qualitätsstandards produziert; sie bieten hohe Leistungsfähigkeit, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer zu attraktiven Preisen. Technischen Support für die Kondensatoren der Serie093PMG-SIleistet Vishay über seine Geschäftsstellen in Europa. Die europäischen Kunden profitieren dadurch von den niedrigen Fertigungskosten in China, ohne auf lokalen Support verzichten zu müssen. Die Kondensatorserie093 PMG-SIvon Vishay ist nur eine von zahlreichen Vishay-Bauteilfamilien für Hochspannungsanwendungen unterschiedlichster Art. Hierzu zählen u. a. X2-Filmkondensatoren, Y1-Keramikscheibenkondensatoren, Stromversorgungscontroller, Hochleistungswiderstände, PTC-Thermistoren zur Einschaltstrombegrenzung sowie spannungsabhängige Widerstände. Die Lieferzeiten für die Kondensatoren der Serie093 PMG-SIliegen zwischen fünf und zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|