VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:PMG-SIアルミ電解コンデンサ、2,000時間の有効寿命(定格値)を達成
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/sales
 

ビシェイの新製品093 PMG-SIアルミ電解コンデンサ、+85 °Cで2,000時間の有効寿命(定格値)を達成

ペンシルバニア州マルバーン市、2006年2月10日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、アルミ電解コンデンサの新シリーズを発表した。電源ラインのフィルタやバッファ用で容量範囲は68 µF~820 µF。このコンデンサは許容差が±20%で、+85 °C、2,000時間の有効寿命を定格にしている。

ビシェイ・BCコンポーネンツ社の093 PMG-SIコンデンサファミリーは定格電圧400V、420V、450V、動作温度範囲-25 °C~+85 °Cで提供される。このコンデンサは各種の消費者向け機器、商用機器、産業機器に理想的である。ケースサイズは直径22mm~35mm、長さ25mm~50mmと選択の幅が広く、スペース面の制約をクリアしつつ基板面積の最小化と最大の寿命が得られる。

新しいコンデンサの用途は多様で、デジタル/衛星TVのセットトップボックスなどに使われるスイッチング電源(SMPS)の高電圧側、洗濯機や冷蔵庫用コンプレッサのモーター制御、バンキング・ネットワーク・通信用の無停電電源(UPS)、その他消費者向け溶接機器など各種の最終製品に及んでいる。

新タイプコンデンサは高い品質基準のもと中国で生産されており、高性能、高信頼性、長寿命化と低価格が両立した。093 PMG-SIのサポートはビシェイのヨーロッパ支社でも行っているため、海外生産によるコスト低減とヨーロッパ地域向けの技術サポートというメリットが同時に実現している。

ビシェイ社では093 PMG-SIコンデンサ以外にも電源のライン側に使用されるあらゆる部品を各種供給しており、これら部品にはX2フィルムコンデンサ、Y1円板形セラミックコンデンサ、電源コントローラ、大電力形の抵抗、突入電流制限用PTCサーミスタ、電圧依存抵抗器などがある。

093 PMG-SIコンデンサの出荷リードタイムは5~12週間。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

 
PMG-SI Aluminum Capacitors
 

紹介された製品:

 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account