|
For more information: 비쉐이, 093 PMG-SI 알루미늄 커패시터 신제품 개발: +85°C에서 2천시간 동안 사용 가능
2006년 2월 10일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology)가 메인사이드(mains-side) 필터 버퍼 애플리케이션을 위해 커패시턴스 용량이 68µF ~ 820µF인 알루미늄 전해질 커패시터 신제품군을 선보인다고 밝혔다. 이들 커패시터는 허용오차가 ± 20%이고 +85°C에서 2천시간 동안 사용이 가능하다. Vishay BCcomponents 093 PMG-SI 커패시터 제품군은 정격 전압 400V, 420V, 및 450V로 이용할 수 있으며, 사용 온도 범위는 -25°C ~ +85°C이다. 이들 커패시터는 다양한 컨수머, 상업 및 산업 애플리케이션에 이상적으로 사용될 수 있다. 직경 22mm ~ 35mm 및 길이 25mm ~ 50mm의 다양한 크기의 케이스로 이용이 가능하기 때문에 설계자들이 여러 가지의 공간 제약적인 요소에도 불구하고 풋프린트를 최소화함과 동시에 수명을 극대화 할 수 있다. 애플리케이션으로는 디지털 및 위성 TV용 셋탑박스를 위한 스위치모드 파워 서플라이(SMPS)의 고전압 부분, 세탁기 및 냉장고 컴프레서에 필요한 모터 제어, 뱅킹, 네트워킹 및 통신에 사용되는 무정지 파워 서플라이(UPS)를 비롯해 소비 용접장비를 포함한 기타 최종 제품 등이 있다. 비쉐이 중국 공장에서 생산되는 이들 새로운 커패시터는 고품질 표준을 제시하며, 가격 경쟁력, 고성능, 신뢰성 및 긴 수명과 같은 특징이 결합되어 있다. 또한 유럽의 비쉐이 사무소에서 093 PMG-SI에 대한 지원이 이루어지기 때문에 유럽 내의 엔지니어들에게 기술 지원과 해외 비용 절감이라는 이점을 모두 제공한다. 비쉐이의 093 PMG-SI 커패시터는 다양한 애플리케이션에서 완전한 메인사이드 설계를 위해 비쉐이가 개발 및 공급하고 있는 광범위한 제품 중 하나이다. 이들 부품으로는 X2 필름 커패시터, Y1 세라믹 디스크 커패시터, 파워 서플라이 컨트롤러, 고전력 저항, 쇄도 제한 PTC 서미스터, 및 전압 의존형 저항기등이 포함된다. 093 PMG-SI 커패시터는 주문 후 납기까지 5 ~12주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|