Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay 新型 093 PMG-SI 铝电容器在 +85°C 时 额定有效使用时间长达 2,000 小时


PMG-SI Aluminum Capacitors

Products mentioned:

093 PMG-SI
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 2 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出面向主端滤波缓冲器应用且电容范围介于 68µF~820µF 的新系列铝电解电容器。这些电容器的容差为 20%,在 +85°C 时额定有效使用时间长达 2,000 小时。

Vishay BCcomponents 093 PMG-SI系列电容器的额定电压为 400V、420V 及 450V,工作温度范围介于 -25°C~+85°C。这些电容器非常适用于众多消费类、商业及工业应用。它们的封装直径介于 22 毫米~35 毫米,长度介于 25 毫米~50 毫米,因此这些器件可使设计人员在各种空间限制下将占位面积缩减至最小,以及最大程度地延长使用寿命。

其应用包括数字及卫星电视机顶盒等设备的开关模式电源 (SMPS) 的高压端;洗衣机与冰箱压缩机的电动机控制;面向银行、网络及电信的不间断电源 (UPS),以及各种其它终端产品,包括消费类焊接设备。

这些新型电容器是 Vishay 在中国制造的,它们符合高质量标准,并且将极低的价格与高性能、可靠性及长使用寿命进行了完美结合。Vishay 在欧洲的办事处还管理对 093 PMG-SI系列的支持,从而将海外低成本优势与欧洲工程师的本地技术支持完美结合在一起。

Vishay 的 093 PMG-SI电容器包含在 Vishay 为众多应用中的全面主端设计提供的各种组件中。这些组件包括 X2 薄膜电容器、Y1瓷盘电容器、电源控制器、高功率电阻器、浪涌限制 PTC 热敏电阻,以及压敏电阻。

093 PMG-SI电容器的供货时间为 5~12 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword