![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, WSH2818 5W 표면실장형 Power Metal Strip® 저항기 출시: 동종 업계 최초로 2818패키지 제공정격 전력 5W, 저항값 범위 1mΩ ~ 100 mΩ 제공2006년 2월 10일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 5W Power Metal Strip® 저항기를 개발 및 출시한다고 밝혔다. 업계에서 동종 제품 중 소형 2818 패키지로 5W를 제공하는 것은 이 제품이 최초다. 새로운 표면실장형 Power Metal Strip 저항기는 패키지 크기가 7.1mm x 4.6mm x 0.813mm이며, 저항값이 1mΩ ~ 100 mΩ로 매우 낮은 것이 특징이다. 전류 검출, 전압 분배, 및 펄스 애플리케이션에 활용되는 새로운 WSH2818저항기는 1)데스크톱 및 노트북의 DC/DC 변환 및 VRM 2)자동차 시스템에서의 전자 제어 3)통신 시스템의 기지국 파워 서플라이 4)노트북 컴퓨터 및 소비가전용 리튬이온 배터리 보호 및 배터리 충전 시스템 5)산업 시스템을 위한 모터 제어 등에 사용된다. Vishay Dale WSH2818 저항기는 5W의 정격 전력을 소형 패키지에서 제공할 수 있도록 하는 열 관리 기능이 더욱 향상된 특허 구조가 특징으로, Power Metal Strip 구조의 우수한 전기적 성능을 유지할 수 있다. 따라서 설계자들은 WSH2818저항기를 대형 표면실장형 부품 대신 이를 사용해 보드 공간을 상당히 줄일 수 있다. 제조업체들도 이 제품을 이용해 더욱 작고 더욱 가벼운 최종 제품을 만들 수 있다. 한 개의 WSH2818 저항기를 사용하는 것이 정격 전력이 더 낮은 디스크리트 저항기를 여러 개 사용하는 것보다 공간 및 비용을 훨씬 줄일 수 있다. 이 디바이스의 표면실장형 구조는 더욱 작고 강력한 전자 제품의 설계에 있어 유연성을 더해준다. 일례로, 쓰루홀(through-hole) 전류검출 저항 대신에 WSH2818 저항기를 5W용으로 사용하면, 총 솔더 리플로우 보드 어셈블리가 가능하고 제2의 리드 형성 및 트리밍 동작이 필요 없기 때문에 제조 및 배치 비용을 줄일 수 있다. 5W의 정격 전력 특징 외에 Vishay Dale WSH2818은 낮은 인덕턴스 값(<5nH)과 우수한 주파수 응답, 낮은 서멀 EMF 등의 이점을 제공한다. –65°C ~ +170°C의 온도에서 동작하는 WSH2818는 박막 또는 박막저항 기술로 만들어진 디바이스에 비해 고온에서 더 우수한 성능을 제공할 수 있다. 이 새로운 디바이스는 RoHS 호환이 가능하고 무연 형태로, 니켈(Ni) 배리어에서 PMTF(Pure Matte Tin [Sn] Finish)로 된 터미널이 특징이다. WSH2818의 모든 용접 금속 구조는 낮은TCR(20ppm/°C 미만) 니켈크롬 또는 망간구리 합금 저항체를 포함하고 있다. WSH2818는 테이프앤릴(Tape-and-reel) 패키지 형태로 제공된다. 새로운 저항기의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 8 ~ 10주의 리드 타임이 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
Power Metal Strip®은 Vishay Intertechnology, Inc.의 등록상표이다. | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||