![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 新型 WSH2818 5 瓦表面贴装 Power Metal Strip® 电阻器 是首款采用小型 2818 封装的器件该电阻器额定功率为 5 瓦,电阻范围介于 1 毫欧~100 毫欧宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 2 月 10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款新型 5 瓦 Power Metal Strip® 电阻器,该电阻器是业界在小型 2818 封装中能够提供 5 瓦功率的首款器件。这款新型表面贴装 Power Metal Strip 电阻采用 0.280 英寸×0.180 英寸×0.032 英寸 [7.1 毫米× 4.6 毫米× 0.813 毫米] 封装,并且具有 1 毫欧~100 毫欧的超低电阻值。 用于电流感应、分压及脉冲应用的这款新型 WSH2818电阻器主要用于台式电脑与笔记本电脑中的直流到直流转换及 VRM;汽车系统中的电子控制;电信系统中的基站电源;笔记本电脑与消费类电子设备中的锂离子电池保护及电池充电系统,以及工业系统的电动机控制。 Vishay Dale WSH2818电阻器采用具有更好的热管理功能的专用结构,在能够实现 Power Metal Strip 结构的出色电气性能且在小型封装中其额定功率可达 5 瓦。因此,设计人员能够用它来替代较大表面贴装元件的 WSH2818电阻器,从而节约很大的板面空间,以至于制造更小、更轻的终端产品。或者,设计人员可使用尺寸小、成本低的一个WSH2818电阻器来替代额定功率较低的多个分立电阻器。 该器件的表面贴装结构能够在设计更小、更强大可靠的电子设备中提高灵活性。例如,WSH2818电阻器可作为穿孔插装电流感应电阻器的 5 瓦替代器件,这可实现整体再流焊装配并且无需辅助引线成形及修整操作。 除具有 5 瓦的额定功率外,Vishay DaleWSH2818还具有 0.5nH~5nH的低电感值 (<5 nH)、出色的频率响应,以及较低的热 EMF。 WSH2818的额定工作温度范围介于 –65°C~+170°C,与利用薄膜或厚膜技术构建的器件相比,该电阻器能够实现更高的温度性能。这款新器件符合 RoHS 并且无铅 (Pb),其在镍 (Ni) 隔板上采用具有 100% 雾锡 (Sn) 涂层的端子。WSH2818的所有已焊接金属结构包括低 TCR (<20ppm/°C) 的镍铬或锰铜合金电阻元件。 该 WSH2818采用带盘式封装。目前,该新型电阻的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~10 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
Power Metal Strip® 为 Vishay Intertechnology, Inc. 的注册商标。 | ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||