Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、コンパクトな2818パッケージで初の5W、新シリーズWSH2818表面実装パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗を発売

定格電力5W、抵抗範囲1mΩ~100mΩ


WSH2818

Products mentioned:

WSH2818
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

ペンシルバニア州マルバーン市、2006年2月10日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、コンパクトな2818パッケージで初めて5Wの定格電力を達成したパワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)抵抗を発表した。業界初の表面実装5Wパワーメタルストリップ抵抗は7.1mm x 4.6mm x 0.813mmと小さいパッケージサイズ、また1mΩ~100mΩと低い抵抗値が特長。

電流検出や分圧、パルス回路などを主な用途とするWSH2818抵抗はデスクトップコンピュータやノートPCのDC/DCコンバータや電圧レギュレータ、自動車の電子制御、通信システム基地局の電源、ノートPCや消費者向け電子機器のリチウムイオン電池保護や充電システム、産業システムのモーター制御などに用いられる。

ビシェイ・デール社のWSH2818抵抗は独自の製造技術と優れた温度管理技術により、パワーメタルストリップ製法の優れた電気的性能を維持しつつコンパクトなサイズで5Wの電力定格を実現した。これにより従来の大型表面実装抵抗をWSH2818で置き換えることができ、基板面積の大幅な節約や最終製品の小型軽量化が可能になる。また、電力定格の小さな個別抵抗を複数使っていた製品ではWSH2818による置き換えでスペースの節約とコスト低減が同時に得られる。

このデバイスは表面実装タイプのため設計の柔軟性が向上し、より小型で堅牢な電子機器が実現できる。たとえば5WのWSH2818抵抗器でスルーホール実装の電流検出抵抗を置き換えれば基板のはんだ付けが完全リフロー化され、組み立てと実装の費用を削減できるだけでなくリード線の前加工(折り曲げやカット)も不要になる。

ビシェイ・デールのWSH2818は5Wの電力定格に加えインダクタンスも最大5 nHと小さく、周波数特性に優れ熱起電力も低い。WSH2818の動作温度範囲は–65 °C~+170 °C(定格)となっており薄膜抵抗や厚膜抵抗の場合よりも高温に強い。これら新デバイスはRoHSに適合する鉛フリーはんだプロセスで利用でき、ニッケル(Ni)バリア上に100%無光沢の錫(Sn)で仕上げた端子が特徴である。WSH2818's はTCR値の低い(<20ppm/°C)ニクロム合金または銅マンガン合金の抵抗素子を使用した全溶接金属構造である。

WSH2818はテープリールパッケージで供給される。新タイプ抵抗器のサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~10週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

パワーメタルストリップ(Power Metal Strip®)はビシェイ・インターテクノロジー社の登録商標です。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword