|
For more information: Vishay's Neue Zweifach-Fotokoppler-MOSFET-Treiber für Halbleiterrelais bieten einzigartige Kombination aus 14,6 V Leerlaufspannung und 42 µA Kurzschlussstrom
Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Februar 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Zweifach-Fotokoppler-MOSFET-Treiber für Halbleiterrelais, der eine am Markt einzigartige Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom-Kombination bietet. Zusammen mit MOSFETs von Vishay Siliconix bietet der neueVO1263ABeine höhere Lebensdauer, höhere Zuverlässigkeit und höhere Schaltgeschwindigkeit als vergleichbare elektromechanische Relais. DerVO1263ABwurde optimiert für die Gate-Ansteuerung von MOSFETs und SCRs in Endprodukten wie z. B. isolierte medizinische Geräte, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Consumerprodukte, automatische Testsysteme, Schalteinrichtungen und industrielle Steuerungssysteme. Typische Anwendungen für den neuen Chip sind High-Side-Schalter, Halbleiter-Leistungsrelais, potenzialfreie Stromversorgungen und Trennverstärker. Der neue Treiber erlaubt eine Leerlaufspannung bis zu 14,6 V und einen Kurzschlussstrom bis zu 42 µA (typische Werte); der letztgenannte Wert ist um den Faktor 2,5 höher als bei dem Vorgängermodell LH1262CB. Durch die höhere Leerlaufspannung können Entwickler unter einer größeren Anzahl von Niederspannungs-MOSFETs wählen. Der höhere Kurzschlussstrom verringert die Ladezeit für das MOSFET-Gate. Diese Kombination aus Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom ist am Markt einzigartig; sie trägt zu einer längeren Lebensdauer, höheren Zuverlässigkeit und höheren Schaltgeschwindigkeit der Endprodukte bei. DerVO1263ABbesitzt ein DIP-8-Gehäuse mit bleifreien Anschlüssen. Er enthält zwei LEDs, die optisch an zwei Fotodioden-Arrays angekoppelt sind. Letztere stellen eine potenzialfreie Quelle dar, deren Spannungsfestigkeit und Stromergiebigkeit zur Ansteuerung zahlreicher Niederspannungs-MOSFET-Typen ausreicht. Durch die optische Kopplung wird eine hohe Isolationsspannung von 5300 V erzielt. Der neueVO1263ABist ab sofort in Musterstückzahlen lieferbar und wird voraussichtlich ab Februar in Produktionsstückzahlen lieferbar sein. Das Bauteil ist auch in SMD-Versionen (VO1263AAC/VO1263AACTR) erhältlich. Die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|