|
For more information: 비쉐이의 새로운 듀얼 광전지 MOSFET SSR 개발: 14.6V 개방 회로 전압 및 42VµA 단락 회로를 통해 업계 최고의 성능 제공
2006년 2월 24일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology)가 고체 릴레이, 듀얼 광전지 MOSFET 드라이버를 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 업계 최고 수준의 개방회로 전압과 단락회로 전류를 제공한다. 비쉐이 실리코닉스 MOSFET과 함께 결합된 새로운 VO1263AB는 전기기계 릴레이 설계와 비교해 제품 수명이 길고, 안정성이 높을 뿐만 아니라 스위칭 속도가 매우 빠른 것이 특징이다. VO1263AB는 의료장비, 무정전 파워서플라이(uninterruptible power supplies), 소비가전, 자동화 테스트 장비(ATE), 스위칭 장비 및 산업 제어 등과 같은 완제품에서의 MOSFET 및 SCR 게이트 드라이브 애플리케이션에 최적화 되어 있다. 이 신제품은 하이사이드 스위치, 전력 고체 릴레이, 플로팅 파워 서플라이 및 절연 앰프 등과 같은 곳에 사용된다. 새로운 드라이버는 일반적으로 최대 14.6V의 개방 회로 전압과 최대 42µA의 단락회로 전류가 특징이다. 단락회로 전류값은 기존 제품인 LH1262CB에 비해 2.5배 향상되었다. 이 제품은 개방회로 전압이 높기 때문에 저전압 MOSFET 선택 범위가 넓고, MOSFET 게이트를 충전하는데 소요되는 시간을 단축할 수 있다. 이러한 개방회로 전압과 단락회로 전류의 2가지 특징을 통해 완제품에서 최고의 성능과, 안정성, 스위칭 속도를 제공하는 것은 물론 제품 수명도 연장시킬 수 있다. 무연 터미네이션 처리의 DIP-8 패키지로 된 VO1263AB는 2개의 광다이오드 어레이에 광학적으로 연결되어 있는 2개의 LED로 구성되어 있으며, 이는 폭이 넓은 저전압 MOSFET을 구동하기 위해 적절한 전압과 전류를 공급하는 플로팅 소스를 제공하게 된다. 광커플링은 5300V의 고절연 전압을 제공한다. 현재 VO1263AB의 샘플제품을 구입할 수 있으며, 양산은 2월에 시작될 예정이다. 같은 제품을 SMD 버전(VO1263AAC/VO1263AACTR)으로도 이용할 수 있다. 주문 후 납기까지는 대량 주문 시 6 – 8주 정도 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|