|
For more information: Vishay 新型双光电 MOSFET 驱动器 SSR 实现了 14.6V 断路电压及 42µA 短路电流的业界最佳组合
宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 2 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出一款新型固体继电器——双光电 MOSFET 驱动,该器件实现了当今市场上最高的断路电压与短路电流组合。与等同的电机械继电器设计相比,当与 Vishay Siliconix MOSFET 相结合时,这款新型 VO1263AB可实现更长的产品使用寿命、更高的可靠性及更快速的切换。 该 VO1263AB针对终端产品中的 MOSFET 及 SCR 栅极驱动应用而进行了优化,这些产品包括隔离式医疗设备、不间断电源、家电、自动化测试设备、开关设备及工业控制系统。这款新器件的应用将包括高端开关、功率固体继电器、浮动电源及隔离放大器。 该新驱动器具有高达 14.6V 的典型断路电压以及高达 42µA 的典型短路电流,后者比 Vishay 上一代产品 LH1262CB2.5x 的短路电流高 2.5 倍。更高的断路电压使设计人员能够从更广泛的低压 MOSFET 中进行选择;更高的短路电流缩短了为 MOSFET 的栅极进行充电所需的时间。断路电压与短路电流的组合是业界最佳的,该组合延长了终端产品的使用寿命,并且提高了它们的可靠性及切换速度。 该VO1263AB采用带有无铅 (Pb) 端子的 DIP-8 封装,该器件包含两个 LED,它们与两个为浮动电源提供相应电压及电流以驱动大范围低压 MOSFET 的光电二极管阵列进行了光耦合。光耦合提供了 5300V 的高绝缘电压。 目前,新型 VO1263AB的样品已可提供,量产批量计划于二月开始。此外还提供了此相同器件的 SMD 版本 (VO1263AAC/VO1263AACTR)。大宗订单的供货周期将为 6~8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|