|
For more information: Neue Aufwärtswandler-ICs von Vishay Siliconix bieten bei Ausgangsströmen von 1 mA bis 500 mA und Batteriespannungen bis hinab zu 0,85 V einen Wirkungsgrad von 85%
Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Februar 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Aufwärts-Gleichspannungswandler-ICs, die durch ihren hohen Wandlerwirkungsgrad von 85% die Energie von Einzel- oder Doppelzellen-NiMH/Alkaline-Batterien optimal ausschöpfen und Batteriespannungen bis hinab zu 0,85 V erlauben. Der hohe Wirkungsgrad, der über einen Strombereich von 1 mA bis 500 mA eingehalten wird, verlängert die Batteriebetriebsdauer tragbarer, batteriebetriebener Produkte wie z. B. Handys, drahtlose Handsets, PDAs, bidirektionale Pager, Digitalkameras, GPS-Empfänger, MP3-Player, medizinische Diagnosegeräte, LCD- und OLED-Bias-Systeme, Wireless-LANs und Router. Die neuen Chips bieten die Wahl zwischen mehreren festen Ausgangsspannungen (SiP12502) oder einer zwischen 2 V und 5 V einstellbaren Ausgangsspannung (SiP12503). Der Eingangsspannungsbereich beträgt 0,85 V bis 5 V. Ein interner, niederohmiger MOSFET-Schalter gewährleistet auch bei einer Eingangsspannung von nur 0,85 V einen zuverlässigen Start und ermöglicht es dadurch, auch noch die letzten Energiereserven von Batterien auszuschöpfen. Der integrierte MOSFET hat bei 3,3 V Ausgangsspannung einen Durchlasswiderstand von nur 0,24 Ω. Ein Anti-Ringing-Steuerschalter minimiert die Störstrahlung/Störspannung und vereinfacht das Schaltungslayout; dadurch wird wertvolle Entwicklungszeit eingespart. Der Chip schaltet automatisch zwischen PWM-Betrieb (bei normaler Last) und PFM-Betrieb (bei geringer Last) um und maximiert dadurch den Wirkungsgrad. Der sehr niedrige Shutdown-Strom von <1 μA tragt ebenfalls zu einer langeren Batteriebetriebsdauer bei. Der integrierte Überspannungs- und Übertemperaturschutz gewährleisten hohe Zuverlässigkeit. Interne UVLO- und Soft-Start-Funktionen verhindern Einschaltstromspitzen. DerSiP12502(feste Ausgangsspannung) liefert am Anschluss 4 ein "Power-good"-Signal. Die intern kompensierte Voltage-Mode-Regelschleife vereinfacht das Wandler-Design und reduziert die Anzahl der benötigten externen Bauelemente. Für eine Aufwärtswandler-Komplettlösung sind nur vier externe Bauteile erforderlich – eine Induktivität, eine Diode und zwei Kondensatoren. Beide Aufwärtswandler-ICs haben ein 6-poliges, bleifreies, thermisch optimiertes PowerPAK® MLP3- (DFN-6, 3x3) Gehäuse und sind für den industriellen Temperaturbereich von –40ºC bis +85ºC ausgelegt. Die neuen ChipsSiP12502undSiP12503sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sieben bis acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. PolarPAK ist eine eingetragene Marke der Firma Siliconix Incorporated. |