Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 부스트 컨버터 IC 신제품 개발: 0.85V의 낮은 배터리 전압으로부터 500mA ~ 최저 1mA에서 85%의 효율 제공


ICs

Products mentioned:

SiP12502
SiP12503
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2006년 2월 27일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology)가 부스트 컨버터 IC 신제품 2종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 85%의 DC/DC 변환 효율을 제공하고 0.85V의 낮은 배터리 전압에서 동작함으로써 싱글/듀얼셀 NiMH 또는 알카라인 배터리 팩으로부터 전력을 최대화할 수 있도록 설계되었다.

1mA ~ 500mA의 넓은 전류 범위에서 고효율을 제공하는 이들 신제품은 무선전화기, 무선 단말기, PDA, 양방향 호출기, 디지털 카메라, GPS 리시버, MP3 플레이어 및 의료진단 장비와 같은 휴대용 및 배터리 전원 방식의 전자기기를 비롯해 LCD 및 OLED 바이어스 시스템과 무선 LAN 및 라우터에 사용되어 동작 시간을 향상시키고 부품 수를 줄일 수 있다.

또한 출력 전압은 고정 2V, 3.3V, 5V(SiP12502)이나 조정 가능 2V ~ 5V(SiP12503) 중 선택할 수 있으며, 입력 전압 범위는 0.85V ~ 5V이다. 내부 저저항 파워 MOSFET 스위치 기능을 통해 0.85V의 낮은 입력 전압에서 스타트업이 가능, 배터리 셀로부터 사용할 수 있는 전력을 최대화 한다. 이 통합형 MOSFET은 3.3V의 출력 전압에서 임피던스 값이 0.24Ω로 낮다. 안티링잉(anti-ringing) 제어 스위치는 EMI를 최소화하고 회로 레이아웃을 단순화해 설계 시간을 줄여준다.

이 밖에 일반 부하 조건의 PWM과 경부하 조건의 PFM 모드간에 자동 전환이 가능해 효율이 매우 높은 것도 특징이다. 1μA 미만의 낮은 셧다운 전류는 배터리 수명을 더욱 연장시켜주며, 과전압 및 서멀 셧다운 보호 기능은 디바이스가 안정적으로 동작할 수 있도록 해준다. 이들 컨버터 신제품은 출력 전압 공급으로부터 동작하며, UVLO 및 소프트 스타트 기능이 통합되어 있어 쇄도 전류 문제를 해결해 준다. 고정 출력 SiP12502는 핀 4에서 파워굿 출력을 제공한다.

이들 디바이스의 전압모드 제어 루프는 내부적으로 보상이 되므로 컨버터 설계를 한층 더 간소화하는 것은 물론, 외부 부품 수를 줄일 수 있다. 각 디바이스는 완전한 스텝업 컨버터 구성을 위해 인덕터 1개, 다이오드 1개 및 커패시터 2개의 오직 4개 외부 부품만을 필요로 한다.

두 부스트 컨버터 IC 모두 열성능이 강화된 무연 6핀 PowerPAK® MLP33(DFN-6, 3x3) 패키지로 이용할 수 있으며, -40C ~ +85C의 온도 범위에서 활용 가능하다.

현재 SiP12502SiP12503SiP12502 및 SiP12503의 샘플 및 양산용 제품 모두 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지는 7 ~ 8주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

PowerPAK은 Siliconix incorporated의 등록상표이다.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword