|
For more information: Kompakte EMI-Filter-Arrays mit integrierten ESD-Schutzdioden von Vishay: –30 dB Filterdämpfung von 900 MHz bis 2,3 GHz, kombiniert mit ESD-Schutz bis 30 kV
Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Februar 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert acht neue EMI-Filter-Arrays mit integrierten ESD-Schutzdioden. Die neuen Bauteile in ultra-kleinen, bleifreien Kunststoffgehäusen dienen sowohl als EMI-Filter wie auch als ESD-Schutz für Datenleitungen in platzbeschränkten mobilen Anwendungen. Die neuen VEMI-Arrays sind in Zwei-, Drei-, Vier- und Sechskanal-Konfigurationen erhältlich und haben ein kompaktes LLP75-6A-, LLP75-7A-, LLP70-9A- bzw. FlipChip- (BGA) Gehäuse. Die neuen Arrays sind als kostengünstige Lösung für Massenprodukte wie Computer, Kommunikationsgeräte und Unterhaltungselektronikprodukte konzipiert. Typische Einsatzbereiche sind Handys, Smart-Phones, Laptop-Computer, PDAs, MP3-Player, Digitalkameras, Modems und mobile elektronische Spiele. Die neuen Bauteile bieten eine hervorragende Filterwirkung; sie dämpfen unerwünschte Signale im Frequenzbereich von 900 MHz bis 2,3 GHz um mehr als 30 dB, und das bei einem Leitungswiderstand von nur 30 bis 100 Ohm. Der niedrige Leckstrom und die geringe Kapazität tragen zu einer höheren Akkulaufzeit bei. Alle acht VEMI-Arrays bieten Transientenschutz für Datenleitungen nach IEC 61000-4-2 (ESD) bei 30 kV (Luftstrecken- und Kontaktentladung) bzw. IEC 61000-4-5 (Blitzeinschlag) von 4 A bis 5 A (tp = 8/20µs). Sie sind außerdem mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform. Die Gehäuse der neuen VEMI-Arrays sind sehr klein und bleifrei. Die neue Produktserie umfasst die TypenVEMI255A-HS3(zwei Kanäle),VEMI353A-HA3,VEMI355A-HA3undVEMI35AA-HA3(drei Kanäle),VEMI453A-HN2,VEMI455A-HN2undVEMI45AA-HN2(vier Kanäle); undVEMI65A6-FC2(sechs Kanäle, FlipChip). Die kompakte FlipChip-In-line-Version eignet sich besonders gut für tragbare Geräte. Neue EMI-Filter-Arrays mit integrierten ESD Schutzdioden: Die wichtigsten Leistungsmerkmale
Die neuen EMI-Filter-Arrays mit integrierten ESD-Schutzdioden sind mit einer Lieferzeit von 12 Wochen in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|