Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, ESD 보호 다이오드 통합형 EMI 필터 어레이 신제품 개발: 900MHz ~ 2.3GHz 범위에서 -30dB 필터 감쇠 및 컴팩트 패키지 설계에서 30kV ESD 보호 기능 제공


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2006년 3월 31일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology)가 ESD 보호 다이오드가 내장된 EMI 필터 어레이 신제품 8종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 초소형 무연, 플라스틱 패키지로 제공되는 이들 제품은 공간 제약형 모바일 애플리케이션에서의 데이터 라인을 위한 EMI 필터링 및 ESD 보호 기능을 모두 제공한다.

이들 VEMI 어레이 신제품은 컴팩트 LLP75-6A, LLP75-7A, LLP70-9A 및 FlipChip(BGA) 패키지로 제공되며, 각각 2개, 3개, 4개 및 6개 채널 구성으로 이용할 수 있다. 새로운 어레이는 양산용 컴퓨팅, 통신, 소비가전에서 사용되어 가격대비 매우 우수한 성능을 제공하며, 모바일 및 스마트폰, 노트북, PDA, MP3 플레이어, 디지털 카메라, 모뎀 및 모바일 게임 시스템에서 I/O 보호 기능을 제공한다.

고품질 필터링을 제공하는 이들 신제품은 900MHz ~ 2.3GHz(최대)의 주파수 범위에서 30dB 이상의 의도되지 않은 신호를 감쇠를 할 수 있으며, 라인 저항값은 30Ω에서 100Ω으로 매우 낮다. 저누설전류 및 커패시턴스 특징 또한 배터리 수명 연장에 기여한다. 8개 어레이 모두 30kV(기중 및 접촉 방전)에서 IEC 61000 4 2(ESD), 그리고 4A ~ 5A(tp = 8/20µs)에서 IEC 61000 4 5(라이팅)에 따라 데이터 라인 과도 보호 기능을 제공한다. 이들은 RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 규격을 준수한다.

이들 VEMI 어레이에 제공되는 초소형 패키지 옵션은 모두 무연이다. 이들 어레이에는 2채널VEMI255A-HS3, 3채널VEMI353A-HA3, VEMI355A-HA3, VEMI35AA-HA3 4채널 VEMI453A-HN2, VEMI455A-HN2, VEMI45AA-HN2, 그리고 6채널 FlipChip VEMI65A6-FC2로 구성된다. 컴팩트 FlipChip 인라인(in-line) 버전은 특히 휴대용 전자기기에 이상적으로 사용된다.

ESD 보호 다이오드 통합형 EMI 필터 어레이 신제품 특징

부품 채널 일반 라인 저항
(Ω)
일반 컷오프 주파수
(MHz)
패키지
VEMI255A-HS3 2 50 100 LLP75-6A
VEMI353A-HA3 3 30 100 LLP75-7A
VEMI355A-HA3 3 50 100 LLP75-7A
VEMI35AA-HA3 3 100 100 LLP75-7A
VEMI453A-HN2 4 30 100 LLP70-9A
VEMI455A-HN2 4 50 100 LLP70-9A
VEMI45AA-HN2 4 100 100 LLP70-9A
VEMI65A6-FC2 6 100 60 FlipChip/BGA

현재 새로운 ESD 보호 다이오드가 내장된 EMI 필터 어레이의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 주문 후 납기까지는 12주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword