|
For more information: 配有整合 ESD 保护二极管的 Vishay 新型 EMI 滤波器阵列 在四个小型封装设计中将 900MHz~2.3GHz 频率范围内的 -30dB 滤波器衰减与 30kV 的 ESD 保护进行了完美结合
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 2 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出八款配有整合 ESD 保护二极管的新型 EMI 滤波器阵列。采用超小无铅塑料封装的这些新型器件在注重节省空间的移动应用中为数据线提供了 EMI 滤波及 ESD 保护。 目期宣布推出的这些新型 VEMI 阵列采用小型 LLP75-6A、LLP75-7A、LLP70-9A 及 FlipChip (BGA) 封装,并且分别采用两通道、三通道、四通道及六通道配置。可以低成本用于高量产计算、通信及消费类产品的这些新型阵列可在移动及智能电话、笔记本电脑、PDA、MP3 播放器、数码相机、调制解调器及移动游戏系统中提供 I/O 保护。 具有高质量滤波功能的这些新型器件可在 900MHz~2.3GHz 的频率范围内使干扰信号衰减 30dB 以上,并且具有介于 30Ω~100Ω 的低线路电阻值。低漏电流及电容有助于延长电池使用寿命。所有八个阵列均为数据线提供了符合 IEC 61000-4-2 (ESD) 规范的 30 kV(空气及触点放电)瞬态保护,以及符合 IEC 61000-4-5(雷电)规范的 4A~5A (tp = 8/20µs) 瞬态保护。它们还符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC规范。 这些 VEMI 阵列的四个超小封装选件均无铅 (Pb)。这些新型阵列包括两通道 VEMI255A-HS3;三通道 VEMI353A-HA3, VEMI355A-HA3, 和VEMI35AA-HA3;四通道 VEMI453A-HN2, VEMI455A-HN2, 和VEMI45AA-HN2;以及六通道 FlipChip VEMI65A6-FC2。小型 FlipChip 直插式版本尤其适用于便携式设备。 配有整合 ESD 保护二极管的新型 EMI 滤波器阵列:一览表
目前,配有整合 ESD 保护二极管的这些新型 EMI 滤波器阵列的样品及量产批量均可提供,供货周期为 12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|