Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neu von Vishay: Superhelle rote TELUX®-LEDs mit spezieller ovaler Linse und nur 9-K/W-Wärmewiderstand – eine ideale Lösung für effizientere und kostengünstigere Beleuchtung im Automobilbereich


ICs

Products mentioned:

TLWR9.2.
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 24. Februar 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Produktfamilie TELUX® um sechs rote LEDs mit durchsichtigem Gehäuse erweitert. Die neuen LEDs basieren auf den hellsten AllnGaP-auf-GaAs- (OMA) Technologien, die derzeit existieren, und haben eine spezielle ovale Linse, die die Anzahl und Kosten der in automobilen und anderen Beleuchtungsanwendungen benötigten LEDs reduziert.

Die neuen TELUX-LEDs sind für Anwendungen vorgesehen, die größtmögliche Lichtströme erfordern. Sie sind hocheffiziente Lichtquellen für Verkehrsampeln und -zeichen; Schlusslichter, Bremslichter, Zusatzbremslichter und Blinker für Autos; sowie Außenbeleuchtung. Sie können auch als Ersatz für kleine Glühlampen verwendet werden.

Diese superhellen LEDs haben ein Industriestandardgehäuse mit 7,62 mm Kantenlänge. Sie bieten eine hervorragende Wärmeabfuhr (RfhJP90 K/W) und können dadurch in einem weiten Temperaturbereich von –40ºC bis +110ºC eingesetzt werden. Die LEDs werden nach Lichtstrom, Durchlassspannung und Farbe in Klassen eingeteilt. Innerhalb einer Verpackungseinheit gehören alle LEDs der gleichen Klasse an; dadurch ist eine äußerst gleichmäßige Ausleuchtung gewährleistet, wenn mehrere LEDs aus der gleichen Verpackungseinheit zu einer größeren Leuchtfläche zusammengesetzt werden.

Die neuen LEDs bieten Leuchtstärken von >3000 mlm, >3500 mlm bzw. >4000 mlm und Leuchtwinkel von 25x68 oder 40x90 Grand, jeweils bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall. Alle sechs roten LEDs entsprechen den SAE- und ECE-Farbanforderungen für automobile Anwendungen und sind ESD-fest bis 2 kV (HBM) nach MIL-STD-883D, Method 3015.7.

Die TELUX LEDs sind magazinverpackt und lassen sich dadurch problemlos automatisch bestücken. Dank ihrer engen mechanischen Toleranzen lassen sich die neuen LEDs präzise in Reflektoren einbauen oder an Lichtwellenleiter ankoppeln. Alle diese Bauteile sind bleifrei und mit den Standards RoHS 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC konform.

Die neuen roten TELUX LEDsTLWR9420,TLWR9421,TLWR9422,TLWR9520,TLWR9521, undTLWR9522sind innerhalb von vier Wochen in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

TELUX ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay Semiconductor GmbH.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword