Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, TELUX® 고휘도 적색 LED 신제품 출시: 90K/W의 열방출 및 특수 타원형 렌즈 특징 더욱더 효율적이고 가격대비 성능이 뛰어난 자동차 애플리케이션 조명 구현


ICs

Products mentioned:

TLWR9.2.
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2006년 2월 24일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology)가 TELUX® 시리즈 클리어, 비확산(non-diffused) 적색 LED 신제품 6종을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이들 제품은 업계 최고의 휘도를 자랑하는 OMA(AllnGaP on GaAs) 기술이 적용되었으며, 자동차 및 기타 조명 애플리케이션에 필요한 LED의 수와 비용을 줄여줄 수 있는 특수 타원형 렌즈로 구성되어 있다.

최고 광속이 요구되는 애플리케이션을 위해 고안된 이들 TELUX LED 제품들은 교통 신호 및 표지판이나 자동차의 미등, 브레이크 CHMSL(central high-mounted stop lights) 및 방향지시등, 그리고 외부 조명 등에 사용되어 넓은 조도를 제공함으로써, 더욱 효율적인 조명을 구현할 수 있다. 소형 백열등도 대체 가능하다.

업계 표준 7.62mm 사각형태의 패키지로 제공되는 이들 고휘도 LED 제품은 열방출 성능(RfhJP)이 90K/W로 우수하기 때문에 동작 온도 범위도 -40C ~ +110C 범위로 높다. 모든 패키지들은 광속(Lumen)과 순방향 전압, 색상에 따라 구성되어 있기 때문에 동일한 조명시스템에 사용될 경우, 매우 균일한 모습을 나타낸다.

이들 디바이스의 광도 등급은 >3000 mlm, >3500 mlm, 및 >4000 mlm이며, 25x68 또는 40x90의 반치각(angle of half intensity, 방사각 0도에서의 광도가 1/2이 되는)를 가진다. 이번에 발표한 6개의 적색 LED 모두 자동차 애플리케이션에서 요구되는 SAE 및 ECE 컬러 요건을 충족시키고, MIL STD 883D, 메소드 3015.7에 따라 2kV(HBM)의 ESD 저항성을 갖는다.

조명 시스템의 제조를 단순화하기 위해 TELUX LED는 자동화 삽입용 튜브 형태로 제공된다. 기계적 허용오차가 작기 때문에 외부 반사판 또는 라이트가이드를 정밀하게 사용할 수 있다. 각 디바이스는 무연이며, RoHS 2002/95/EC 및 WEEE 2002/96/EC 규격을 준수한다.

새로운 적색 TLWR9420, TLWR9421, TLWR9422, TLWR9520, TLWR9521TLWR9522의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 납기에는 2주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

TELUX is a registered trademark of Vishay Semiconductor GmbH

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword