Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

具有特殊椭圆形透镜及 90K/W 散热能力的 Vishay 新型 红色 TELUX® 超亮 LED 可实现更高效的低成本汽车照明


ICs

Products mentioned:

TLWR9.2.
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 2 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出六款新型 TELUX® 系列明亮非漫射型红色 LED,这些 LED 采用全球最明亮的 AllnGaP on GaAs (OMA) 技术,并且是利用可减少汽车及其它照明应用中所需的 LED 数目及成本的特殊椭圆形透镜构建的。

这些 TELUX LED 主要面向需要最高光通量的应用,它们提供了广泛的照明,可提高交通信号灯及标志;汽车尾灯、刹车灯、中央高位安装停止灯 (CHMSL) 及转向灯以及室外照明装置的照明效率。它们还可替代小型白炽灯。

这些超亮的 LED 采用业界标准 7.62 毫米正方形封装,并且具有 90K/W 的散热能力 (RfhJP),从而可实现 -40°C~+110°C 的高工作温度范围。由于所有封装均结合了出色的光通量、正向电压及颜色,因此当共同用于同一照明系统时,它们可提供非常一致的外观效果。

这些新型器件的额定光强度为 >3000mlm、>3500mlm 及 >4000mlm,并且具有 25x68 或 40x90 的半强度角。日前推出的所有六款红色 LED 均符合汽车应用的 SAE 及 ECE 颜色要求,并且根据 MIL STD 883D 方法 3015.7,它们的额定 ESD 阻抗为 2kV (HBM)。

为简化照明系统的制造,这些 TELUX LED 均被装入了管子中,以实现自动插入。较小的机械容差可实现对外部反射镜或导光板的精确使用。每个器件均无铅 (Pb),并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。

目前,新型 TLWR9420TLWR9421TLWR9422TLWR9520TLWR9521TLWR9522TELUX LED 的样品及量产批量均可提供,供货周期为 4 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

TELUX 为 Vishay Semiconductor GmbH 的注册商标

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword