![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/leds/sales Neue superhelle Weißlicht-MiniLED ist nur 2,3 mm x 1,3 mm x 1,4 mm groß und erfüllt die Qualitäts- und Leistungsanforderungen von automobilen und industriellen SystemenMalvern, Pennsylvania (USA) – 24. März 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine ungewöhnlich kleine und helle Weißlicht-MiniLED für den boomenden Markt für oberflächenmontierbare weiße LEDs. Die neue SMD-MiniLEDVLMW2100hat ein flaches, nur 2,3 mm x 1,3 mm x 1,4 mm großes Gehäuse und wird gemäß dem Osram-Klassifikations- und Bezeichnungsschema in Helligkeitsklassen eingeteilt. Die MiniLEDVLMW2100bietet einen Leuchtwinkel von 60º (bezogen auf 50% Leuchtstärkeabfall), eine Lichtstärke von 56 mcd und ein Lichtstärkeverhältnis von 2,0 pro Verpackungseinheit (oder 1,6 auf Anfrage) für helles und gleichmäßiges Licht. Die geringe Leistungsaufnahme und der hohe Wirkungsgrad tragen zu einer längeren Batteriebetriebsdauer und/oder niedrigeren Betriebskosten bei. Die neueste MiniLED von Vishay gewährleistet einen zuverlässigen und kostengünstigen Betrieb in platzbeschränkten Hochleistungsanwendungen, auch unter widrigen Umgebungsbedingungen, beispielsweise in Automobilen oder in der Industrie. Die MiniLED ist vorgesehen für Anwendungen wie Armaturenbrett-Hintergrundbeleuchtung und -Schalterbeleuchtung; Anzeigen und Hintergrundbeleuchtung in Telekom-Systemen, Audio- und Video-Geräten und Büromaschinen; flache Hintergrundbeleuchtung für LCD-Bildschirme, Schalter und Symbolanzeigen allgemeiner Art. Die MiniLEDVLMW2100im EIA/ICE-Standard-Gehäuse eignet sich hervorragend zur Hintergrundbeleuchtung sowie als Lichtquelle für Lichtwellenleiter. Das Gehäuse ist bleifrei, RoHS-konform und nach JEDEC-Level-3-Standards vorbehandelt. Das Bauteil ist CECC-kompatibel mit Infrarot-, Dampfphasen- und Wellenlötprozessen sowie mit Bestückautomaten; es lässt sich dadurch problemlos verarbeiten. Die neue Mini-SMD-LEDVLMW2100ist in 8-mm-Tape-Verpackung ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||