![]() |
|
||||||
|
|
ビシェイから自動車/産業システムの品質・性能要求を満足する小型2.3mm x 1.3 mm x 1.4 mm白色超高輝度ミニLEDペンシルバニア州マルバーン市、2006年3月24日:表面実装用白色LEDの需要増に対応し、ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、特に小型で超高輝度の白色ミニLEDを発表した。 新タイプVLMW2100 SMD ミニLEDは2.3 mm x 1.3 mm x 1.4 mmと薄型のパッケージで、オスラム社と同じ分類記号に従った光度カテゴリーに分類して供給される。VLMW2100 の光度半値幅は60°で光度は56 mcd以上、均一な高輝度照明のためパッケージ単位の光度比を2.0以下(要求により1.6以下も可能)におさえている。低消費電力特性により高効率化、バッテリー寿命の長時間化、運用コストの低減に有効。 ビシェイ社の最新ミニチュアLEDは自動車や産業用の過酷な環境に対応し、小規模・高出力の用途向けに高信頼性と経済性を提供する。この白色LEDは自動車のダッシュボードやスイッチのバックライト、通信システム、オーディオ・ビデオ機器、オフィス機器などのインジケーターやバックライト、およびLCDやスイッチ、一般的なシンボル表示用の平面バックライトとして使われる。 またEIA/ICE標準パッケージのVLMW2100はバックライト用や光ファイバーへの結合用として特に優れている。鉛フリーのパッケージはRoHSに適合しており、またJECED レベル3標準に従った前処理済み。CECCに適合した赤外、気相、ウェーブはんだ付けや自動装着システム対応、IRリフローはんだ付け対応により扱いやすく自動装着も可能。 8mmテープで供給されるVLMW2100SMDミニLEDのサンプルおよび製品は現在入手可能で、大量注文の場合、リードタイムは4週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||