VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:컴팩트 2.3 x 1.3 x 1.4-mm 패키지로 제공되는 비쉐이의 백색 고휘도 MiniLED
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/leds/sales
 

비쉐이, 백색 고휘도 MiniLED 신제품 발표: 컴팩트 2.3 x 1.3 x 1.4mm 패키지 제공 자동차 및 산업 시스템에서의 품질 및 성능 요건 충족

2006년 3월 24일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 백색 표면실장형 LED 제품에 대한 수요 증가에 대비해 크기가 매우 작고 휘도가 높은 백색 MiniLED를 개발 및 출시했다고 밝혔다.

이 새로운 VLMW2100는 로우프로파일 2.3mm x 1.3mm x 1.4mm 패키지로 제공되며, 광도에 따라 분류된다. 또한 오스람과 동일한 분류 및 지정 체계를 이용하는 것이 특징이다. VLMW2100SMD MiniLED는 60° 의 반치각, ≥56 mcd의 광도, 패키지 단위 당 ≤2.0의 광도 비율(또는 요청에 따라 ≤1.6)을 제공함으로써 밝고 균일한 조명을 제공한다. 이 제품은 전력 소모량이 적기 때문에 효율을 높이고, 배터리 수명을 연장시키며, 전체 비용을 줄일 수 있다.

비쉐이의 최신 초소형 LED 제품은 까다로운 자동차 및 산업 환경의 초소형 고전력 애플리케이션에 사용되어 안정적이고 가격대비 우수한 성능을 제공한다. 이 제품은 자동차 계기판 및 스위치의 백라이트 조명, 통신 시스템 및 오디오/비디오 기기의 인덕터 및 백라이트 조명을 비롯해 LCD, 스위치 및 일반 심벌용 평판형 백라이트 조명에 사용된다.

VLMW2100는 EIA 및 ICE 표준 패키지로 제공되며, 우수한 백라이트 조명 및 라이트파이프 연결 솔루션이다. 패키지 자체는 무연이고 RoHS를 준수한다. 또, JECED 레벨 3개 표준에 따라 미리 조정되었다. 적외선, 기상 및 웨이브 솔더링 공정을 비롯해 자동차 배치 장비 및 IR 리플로우 솔더링과도 CECC 호환성을 지니기 때문에 처리 및 자동 어셈블리 과정을 단순화 할 수 있다.

8mm 테이프로 제공되는 VLMW2100SMD MiniLED의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 4주 정도가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###

 
LEDs
 

언급된 제품:

 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account