![]() |
|
||||||
|
|
采用 2.3 毫米 × 1.3 毫米 × 1.4 毫米封装的 Vishay 新型 高亮度白光 MiniLED 满足了汽车及工业系统的质量与性能需求宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 3 月 24 日 — 日前,为满足对表面贴装白光 LED 日益增长的需求,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出了超小、超强亮度的白光 MiniLED。 这款新型 VLMW2100SMD MiniLED 采用 2.3毫米 × 1.3毫米 × 1.4 毫米的超薄封装,并且进行了光强度分类,其采用与 Osram 相同的分类与命名方案。VLMW2100具有 60° 的半强度角,光强度 ≥56 mcd,每封装单位的光强度比 ≤2.0(或需要时 ≤1.6),可提供明亮的效果,甚至用于照明。更低的功耗可提高效率,从而可延长电池使用时间和/或降低运行成本。 Vishay 最新的微型 LED 可在小型高功率应用中甚至在恶劣的汽车及工业环境中实现可靠的低成本运行。该器件主要面向诸如以下方面的应用:汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。 采用 EIA 与 ICE 标准封装的 VLMW2100是一种对灯管进行背光照明及耦合的出色解决方案。该封装本身无铅 (Pb),并且符合 RoHS,其已根据 JECED Level 3 标准经过了预处理。与红外线、气相及波峰焊接工艺以及自动贴装设备及 IR 回流焊的 CECC 兼容性简化了处理与自动装配操作。 目前,采用 8 毫米卷带式包装的 VLMW2100SMD MiniLED 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||