|
For more information: 采用 2.3 毫米 × 1.3 毫米 × 1.4 毫米封装的 Vishay 新型 高亮度白光 MiniLED 满足了汽车及工业系统的质量与性能需求
宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 3 月 24 日 — 日前,为满足对表面贴装白光 LED 日益增长的需求,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)推出了超小、超强亮度的白光 MiniLED。 这款新型 VLMW2100SMD MiniLED 采用 2.3毫米 × 1.3毫米 × 1.4 毫米的超薄封装,并且进行了光强度分类,其采用与 Osram 相同的分类与命名方案。VLMW2100具有 60° 的半强度角,光强度 ≥56 mcd,每封装单位的光强度比 ≤2.0(或需要时 ≤1.6),可提供明亮的效果,甚至用于照明。更低的功耗可提高效率,从而可延长电池使用时间和/或降低运行成本。 Vishay 最新的微型 LED 可在小型高功率应用中甚至在恶劣的汽车及工业环境中实现可靠的低成本运行。该器件主要面向诸如以下方面的应用:汽车仪表板及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及通用标志的平面背光。 采用 EIA 与 ICE 标准封装的 VLMW2100是一种对灯管进行背光照明及耦合的出色解决方案。该封装本身无铅 (Pb),并且符合 RoHS,其已根据 JECED Level 3 标准经过了预处理。与红外线、气相及波峰焊接工艺以及自动贴装设备及 IR 回流焊的 CECC 兼容性简化了处理与自动装配操作。 目前,采用 8 毫米卷带式包装的 VLMW2100SMD MiniLED 的样品及量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|