![]() |
|
||||||
|
|
|
Für weitere Informationen:
Medienkontakt: eMail bob.decker@wallstcom.com Vertriebskontakt: http://www.vishay.com/solid-state-relays/sales Vishay präsentiert neue Phototriacs mit einem dV/dt-Wert von 5 kV/µs, Sperrspannungen von 400 V oder 600 V und Triggerströmen bis hinab zu 1,6 mAMalvern, Pennsylvania (USA) – 24. März 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein einzigartiges Angebot an Phototriacs um zwölf neue Typen mit einer Slew-Rate (dV/dt) von 5 kV/µs erweitert; dieser Wert bedeutet im Vergleich zu den nächstbesten vergleichbaren Bauteilen anderer Hersteller eine Verbesserung um den Faktor Fünf. Vishay bietet nicht weniger als 58 Phototriac-Grundtypen zur Auswahl, für die jeweils diverse elektrische Optionen und Anschlussvarianten verfügbar sind, sodass für jede Anwendung eine passende Lösung verfügbar ist. Die neuen Phototriacs dienen dazu, Niederspannungs-Logikbaugruppen in Systemen mit 120 V, 240 V oder 380 V Betriebsspannung gegenüber der Hochspannung zu isolieren. Typische Anwendungen sind: Ansteuerung resistiver, induktiver und kapazitiver Lasten wie z. B. Motorsteuerungen, TRIAC-Steuerungen, Schaltstromversorgungen, programmierbare Controller, Hochstrom-Thyristoren, Relais, Temperatursteuerungen und Hubmagnet/Ventilsteuerungen. Die neuen Phototriacs sind in ZC- (Zero-Crossing) und NZC- (Non-Zero-Crossing) Ausführungen erhältlich. Alle Typen bieten eine Isolationsspannung von 5300 Veff und im eingeschalteten Zustand eine Strombelastbarkeit von 300 mA. Die Bauteile sind in Versionen mit extrem niedrigen Triggerströmen von 1,6 mA, 2 mA oder 3 mA bei Sperrspannungen von 400 V oder 600 V erhältlich; dies vereinfacht die Ansteuerung durch Standard-Logik-ICs. Eine proprietäre dV/dt-Klemmschaltung ergibt einen dV/dt-Wert von über 5 kV/µs. Die neuen Phototriacs der SerienVO4154undVO4156bestehen aus einer GaAs-Infrarot-LED, die mit einem lichtempfindlichen ZC-TRIAC-Detektor-Chip optisch gekoppelt ist. Dieser Aufbau hält die Störstrahlung gering und reduziert die Spitzen-Betriebsströme. Die Bauteile eignen sich dadurch hervorragend für den Einsatz in störsignalempfindlichen Schaltungen. Die NZC-Phototriacs der SerienVO4254undVO4256haben den Vorteil, dass sie zu jedem Zeitpunkt der Wechselspannungsperiode getriggert werden können und beim nächstfolgenden Nulldurchgang abschalten. Sie sind dadurch eine ideale Lösung für eine Vielzahl von Phasenanschnitt-Anwendungen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigsten Daten der neuen Typen innerhalb der Phototriac-Optokoppler-Familien VO415x und VO425x:
Die neuen Phototriacs bieten eine verstärkte Isolation nach IEC60950 2.10.5.1. Muster der neuen Phototriacs im 6-poligen DIP-Gehäuse sind ab Lager lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt sechs bis acht Wochen. Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, Gleichrichter, Transistoren, optoelektronische Bauteile, ausgewählte IC-Typen) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten, Sensoren und Wandler). Diese Bauelemente werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Konsumgüterelektronik, Kommunikationstechnik, Wehr-, Luft-/Raumfahrttechnik und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Das sind die Gründe dafür, dass Vishay heute eines der weltweit führenden Unternehmen der Bauelementebranche ist. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Erwähnte Produkte: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||