VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:ビシェイ社、スタティックdV/dtが5kV/µs超の新フォトトライアックを発売
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail bob.decker@wallstcom.com
営業部連絡先: http://www.vishay.com/solid-state-relays/sales
 

ビシェイから新フォトトライアックを発売スタティックdV/dtが5 kV/µs、阻止電圧は400 Vまたは600 V、トリガー電流は最小1.6 mA

ペンシルバニア州マルバーン市、2006年3月24日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)はフォトトライアックのシリーズの新製品12品種を発表した。スタティックdV/dtが5 kV/µsとこれに続く他社のデバイスに比較すると5倍の性能。新しいフォトトライアックは(電気的特性やリード形状のオプションとは別に)基本部品番号を58種から選択できるため、あらゆる種類の用途や要件に対応できる。

新フォトトライアックは低電圧の論理回路とAC 120 V、240 V、380 Vで動作する産業用システムの高圧AC電源ラインとの間の絶縁に使用される。主な用途は抵抗性、容量性、あるいは誘導性の負荷の制御で、具体的にはACモータードライブやトライアックドライブ、スイッチング電源、プログラマブルコントローラ、大電流サイリスタ、リレー、温度制御、ソレノイドやバルブの制御などが含まれる。

本日発表されたデバイスはゼロクロス(ZC)タイプおよび非ゼロクロス(NZC)タイプのフォトトライアックで、絶縁試験電圧はいずれも5300 VRMS、ON状態の電流は300 mAとなっている。設計者は1.6 mA、2 mA、3 mAという業界最小レベルのトリガー電流から選べるため標準ロジックとのインタフェースが容易。また阻止電圧も400Vと600Vを選択できる。独自のdV/dtクランプ方式により、スタティックdV/dtは5 kV/µs以上を達成している。

ZC VO4154およびVO4156の新シリーズフォトトライアックは、GaAs赤外LEDとこれに光結合する光電ゼロクロス(ZC)トライアックデテクタチップで構成されている。このタイプの設計はピーク動作電流を低く保ちながらEMI雑音の高調波成分を低減できるためノイズに弱い回路には最適である。一方、VO4254VO4256シリーズのNZCフォトトライアックではAC位相サイクルの任意のタイミングでトリガー可能という利点があり、この場合、次のゼロクロス時にOFFとなる。このためNZCデバイスは位相変調を用いる多くの用途で理想的な選択となる。

VO415x/VO425xファミリーのフォトトライアックオプトカプラについて、その主要特性を下表に示す。

ゼロクロス 部品番号 非ゼロクロス 部品番号 阻止電圧 (VDRM) トリガー入力(IFT)
VO4154D VO4254D 400 V 1.6 mA
VO4154H VO4254H 400 V 2.0 mA
VO4154M VO4254M 400 V 3.0 mA
VO4156D VO4256D 600 V 1.6 mA
VO4156H VO4256H 600 V 2.0 mA
VO4156M VO4256M 600 V 3.0 mA

新フォトトライアックはIEC60950 2.10.5.1準拠の強化絶縁もその特長である。

6ピンDIPパッケージの新フォトトライアック、VO4154/6およびVO4254/6のサンプルは現在入手可能。量産出荷のリードタイムは6~8週間となっている。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###
 
Phototriacs
 

このリリースを読む:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account