VishayOne of the world's largest manufacturers of discrete semiconductors and passive components
Vishay ProductsVishay ProductsCompany InfoCompany InfoCompany Info
Company Info:Press Room:2006 Releases:비쉐이, 5kV/µs의 정적 dV/dt가 특징인 포토트리악 신제품 개발
문의:
보도자료 문의: e-mail bob.decker@wallstcom.com
제품판매 문의: http://www.vishay.com/solid-state-relays/sales
 

비쉐이, 포토트리악 신제품 개발 5kV/µs의 정적 dV/dt, 400V의 블로킹 전압 및 1.6mA의 트리거 전류 제공

2006년 3월 24일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 5kV/µs의 정적 dV/dt(기존 경쟁제품에 비해 5배나 성능 향상)를 제공할 수 있는 포토트리악(phototriac) 신제품 12종을 개발했다고 밝혔다. 이들 새로운 포토트리악 제품은 58개의 기본 포토트리악 부품명을 고객들에게 제공(전기 및 핀 형태 옵션은 제외)하기 때문에 어떠한 애플리케이션 요건도 충족시킬 수 있을 만큼 다양하다.

이들 포토트리악 신제품은 120V, 240V 및 380V ac 라인에서 동작하는 산업 시스템의 고전압 파워 메인으로부터의 저전압 로직을 격리시키는데 사용될 수 있다. 일반적인 애플리케이션으로는 저항성, 유도성, 용량성 부하가 있는데, 여기에는 ac 모터 드라이브, TRIAC 드라이브, 스위칭 파워 서플라이, 프로그래머블 컨트롤러, 고전류 사이리스터(thyristor), 릴레이, 온도 제어 및 솔레노이드/밸브 제어가 포함된다.

이번에 발표된 디바이스는 ZC(zero-crossing) 및 NZC(non-zero-crossing) 포토트리악을 포함하고 있으며, 모두 5300 VRMS의 절연 테스트 전압과 300mA의 on-state 전류를 가진다. 특정 디바이스 옵션을 통해 설계자들은 1.6mA, 2mA 또는 3mA의 트리거 전류 중 고를 수 있으며, 이를 통해 표준 로직 회로에 대한 인터페이스를 단순화할 수 있다. 아울러 400V 또는 600V의 블로킹 전압도 선택 가능하다. 고유의 dV/dt 클램프는 5kV/µs 이상의 정적 dV/dt로 이어진다.

새로운 ZC VO4154VO4156시리즈 포토트리악은 광감성 ZC TRIAC 검출 칩과 광학적으로 결합될 수 있는 GaAs 적외선 LED로 구성되어 있다. 이 설계 방식은 EMI 잡음 고조파를 줄임과 동시에 낮은 피크 동작 전류를 제공함으로써, 잡음에 민감한 회로에 이상적으로 활용될 수 있도록 한다. 반면에 NZC 포토트리악의 VO4254VO4256 시리즈는 ac 위상 주기 동안 언제라도 트리거하고, 그 다음 제로 크로싱에서 턴오프할 수 있는 것이 장점이다. 따라서 NZC 디바이스는 다양한 위상 변조 애플리케이션에 이상적으로 활용된다.

다음 표는 VO415x 및 VO425x 포토트리악 광커플러 제품군의 신제품의 특성을 요약한 것이다.

ZC 제품명 NZC 제품명 블로킹 전압 (VDRM) 트리거 입력(IFT)
VO4154D VO4254D 400 V 1.6 mA
VO4154H VO4254H 400 V 2.0 mA
VO4154M VO4254M 400 V 3.0 mA
VO4156D VO4256D 600 V 1.6 mA
VO4156H VO4256H 600 V 2.0 mA
VO4156M VO4256M 600 V 3.0 mA

새로운 포토트리악은 IEC60950 2.10.5.1 에 따라 절연 성능이 강화되었다.

6핀 DIP로 제공되는 VO4154/6 및 VO4254/6 포토트리악의 샘플을 현재 구입할 수 있다. 대량 주문 시 납기까지 6-8주가 소요된다.

포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com

###
 
Phototriacs
 

본 보도자료는:

About Vishay
Brands
Careers
Contacts
Ethics
Investor Relations
Product News
2008 releases
2007 releases
2006 releases
2005 releases
2004 releases
*2003 releases
*2002 releases
*2001 releases
*2000 releases
*1999 releases
Trade Shows
Vishay History
Products A-Z
Company Info:   Press ·  Investors ·  Contacts ·  More...
Privacy & Legal · Your Account