![]() |
|
||||||
|
|
Vishay 推出具有 5kV/µs 静态 dV/dt、400V 与 600V 阻断电压 以及 1.6mA 低触发电流的新型光敏可控硅器件宾夕法尼亚 MALVERN — 2006 年 3 月 24 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)正在向其业界领先的光敏可控硅产品系列中增添 12 款新型器件,这些器件具有 5kV/µs 的静态 dV/dt,比其它供应商提供的仅次于它们的器件高五倍。这些新型光敏可控硅器件使客户能够在 58 种基本光敏可控硅部件编号(不包括电及引线类型选件)中进行选择,广泛的品种足以满足任何应用要求。 这些新型光敏可控硅器件将用于使低压逻辑器件与依靠 120V、240V 及 380V 交流电线运行的工业系统中的高压供电网隔离开来。其典型应用包括对电阻、电感及电容负载的控制,其中包括交流电机驱动器、TRIAC 驱动器、开关电源、可编程控制器、高电流晶闸管、继电器、温控设备,以及螺线管/阀门控制设备。 日前推出的这些器件包括过零 (ZC) 及非过零 (NZC) 光敏可控硅器件,这些器件均具有 5300VRMS 的隔离测试电压以及 300mA 的通态电流。特定器件选择可使设计人员从 1.6mA、2mA 或 3mA 的业界低触发电流中进行选择,从而简化了与标准逻辑电路以及 400V 或 600V 阻断电压的连接。专用 dV/dt 钳位实现了高于 5kV/µs 的静态 dV/dt。 新型 ZC VO4154及 VO4156系列光敏可控硅器件配有 GaAs 红外指示灯,该指示灯可与光敏 ZC TRIAC 检测器芯片进行光耦合。这种设计类型有助于减少 EMI 噪声谐波,同时具有更低的峰值工作电流,从而使其非常适用于对噪声敏感的电路。在另一方面,NZC 光敏可控硅的 VO4254及 VO4256系列中的器件还具有以下优势:能够在交流电相位周期内的任何时间触发,并在下一次过零时关闭。这可使 NZC 器件成为众多相位调制应用的理想选择。 下表概况了 VO415x 及 VO425x 光敏可控硅耦合器系列中这些新型器件的特性:
这些新型光敏可控硅器件具有符合 IEC60950 2.10.5.1 规范的加强绝缘层。 目前,采用 6 引脚 DIP 封装的新型 VO4154/6 及 VO4254/6 光敏可控硅器件的样品已可提供。量产批量的供货周期为 6~8 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||