|
For more information: 비쉐이, 포토트리악 신제품 개발 5kV/µs의 정적 dV/dt, 400V의 블로킹 전압 및 1.6mA의 트리거 전류 제공
2006년 3월 24일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 5kV/µs의 정적 dV/dt(기존 경쟁제품에 비해 5배나 성능 향상)를 제공할 수 있는 포토트리악(phototriac) 신제품 12종을 개발했다고 밝혔다. 이들 새로운 포토트리악 제품은 58개의 기본 포토트리악 부품명을 고객들에게 제공(전기 및 핀 형태 옵션은 제외)하기 때문에 어떠한 애플리케이션 요건도 충족시킬 수 있을 만큼 다양하다. 이들 포토트리악 신제품은 120V, 240V 및 380V ac 라인에서 동작하는 산업 시스템의 고전압 파워 메인으로부터의 저전압 로직을 격리시키는데 사용될 수 있다. 일반적인 애플리케이션으로는 저항성, 유도성, 용량성 부하가 있는데, 여기에는 ac 모터 드라이브, TRIAC 드라이브, 스위칭 파워 서플라이, 프로그래머블 컨트롤러, 고전류 사이리스터(thyristor), 릴레이, 온도 제어 및 솔레노이드/밸브 제어가 포함된다. 이번에 발표된 디바이스는 ZC(zero-crossing) 및 NZC(non-zero-crossing) 포토트리악을 포함하고 있으며, 모두 5300 VRMS의 절연 테스트 전압과 300mA의 on-state 전류를 가진다. 특정 디바이스 옵션을 통해 설계자들은 1.6mA, 2mA 또는 3mA의 트리거 전류 중 고를 수 있으며, 이를 통해 표준 로직 회로에 대한 인터페이스를 단순화할 수 있다. 아울러 400V 또는 600V의 블로킹 전압도 선택 가능하다. 고유의 dV/dt 클램프는 5kV/µs 이상의 정적 dV/dt로 이어진다. 새로운 ZC VO4154 및VO4156시리즈 포토트리악은 광감성 ZC TRIAC 검출 칩과 광학적으로 결합될 수 있는 GaAs 적외선 LED로 구성되어 있다. 이 설계 방식은 EMI 잡음 고조파를 줄임과 동시에 낮은 피크 동작 전류를 제공함으로써, 잡음에 민감한 회로에 이상적으로 활용될 수 있도록 한다. 반면에 NZC 포토트리악의 VO4254 및 VO4256 시리즈는 ac 위상 주기 동안 언제라도 트리거하고, 그 다음 제로 크로싱에서 턴오프할 수 있는 것이 장점이다. 따라서 NZC 디바이스는 다양한 위상 변조 애플리케이션에 이상적으로 활용된다. 다음 표는 VO415x 및 VO425x 포토트리악 광커플러 제품군의 신제품의 특성을 요약한 것이다.
새로운 포토트리악은 IEC60950 2.10.5.1 에 따라 절연 성능이 강화되었다. 6핀 DIP로 제공되는 VO4154/6 및 VO4254/6 포토트리악의 샘플을 현재 구입할 수 있다. 대량 주문 시 납기까지 6-8주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. |