|
For more information: Vishays ultra-helle SMD-LEDs der Serie VLM im MiniLED- (bis 50 mcd), PLCC-2- (bis mcd) und PLCC-4- (bis 1250 mcd) Gehäuse sind mit bleifreien Lötprozessen kompatibel und können LEDs der Serie TLM direkt ersetzen
Malvern, Pennsylvania (USA) – 31. März 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von ultra-hellen SMD-LEDs, die mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel sind und sich als direkter Ersatz für LEDs der Serie TLM von Vishay eignen. Die neuen LEDs der Serie VLM sind vorgesehen für Anwendungen wie Armaturenbrett-Hintergrundbeleuchtung, Autoradio- und Schalterbeleuchtung; Anzeigen und Hintergrundbeleuchtung in Telekom-Systemen, Audio- und Video-Geräten und Büromaschinen; flache Hintergrundbeleuchtung für LCD-Bildschirme, Schalter und Symbolanzeigen. Die ungewöhnlich hellen LEDs der Serie VLM sind gemäß JEDEC-STD-020b mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel und sind datengleich mit der Serie TLM. Sie können TLM-LEDs der Bauformen MiniLED (bis 50 mcd), PLCC-2 (bis 240 mcd) und PLCC-4 (bis 1250 mcd) direkt ersetzen; dadurch lassen sich vorhandene Designs schnell und einfach auf "bleifrei" umstellen.Die LEDs der Serie VLM von Vishay werden in Lichtstärkeklassen eingeteilt; es werden die in der Automobilindustrie üblichen Klassen und Bezeichnungen verwendet. Die neuen LEDs sind RoHS-konform und gemäß CECC 00802 und JEDEC–STD-020b mit IR-Reflow-, Dampfphasen- und Wellen Lötprozessen kompatibel. Produktübersicht VLMx21
VLMx23.
VLMW2100
VLMK310x
VLMF310x
VLME310x
VLMB.31.
VLMW310.
VLMx310
VLMS310.
Die neuen, ultra-hellen SMD-LEDs der Serie VLM sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt vier Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|