Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay VLM 高强度 SMD LED 采用可与无铅 (Pb) 焊接工艺兼容的 MiniLED(50 mcd)、PLCC-2(240 mcd) 及 PLCC-4 (1250 mcd) 封装,并且可快速轻松地替代 TLM 系列 LED


LEDs
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 3 月 31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出可使用无铅 (Pb) 回流焊工艺的高强度 SMD LED,这些产品可直接替代 Vishay TLM 系列中的器件。

新型 VLM 系列中的器件主要用于包括以下方面的应用:汽车仪表板、收音机及开关中的背光;电信系统、音视频设备及办公设备中的指示灯与背光;LCD、开关及标志的平面背光。

这些超亮的 VLM LED 可与符合 JEDEC﷓STD﷓020b 的无铅回流焊工艺兼容,并且采用与 TLM 器件相同的规范,它们可快速轻松地替代采用 MiniLED(50 mcd)、PLCC-2(240 mcd) 及 PLCC-4 (1250 mcd) 封装的 TLM LED,以满足无铅焊接要求。

Vishay VLM 系列 LED 是按照与用于汽车应用的同类 LED 相同的光强度分类及名称被分为光强度器件。除符合 RoHS 外,这些器件还与符合 CECC 00802 及 JEDEC–STD-020b 规范的 IR 回流焊、气相焊及波峰焊工艺兼容。

产品选择指南

VLMx21

部件 颜色、光强度 封装类型
VLMS2100-GS08 红色, IV = 7.1 mcd (typ.) MiniLED
VLMO2100-GS08 浅橙色, IV = 7.1 mcd (typ.)
VLMY2100-GS08 黄色, IV = 7.1 mcd (typ.)

VLMx23.

部件 颜色、光强度 封装类型
VLMK2300-GS08 红色, IV = 90 mcd (typ.) MiniLED
VLMF2300-GS08 橙色, IV = 112 mcd (typ.)
VLME2300-GS08 黄色, IV = 112 mcd (typ.)

VLMW2100

部件 颜色、光强度 封装类型
VLMW2100-GS08 白色, IV > 56 mcd MiniLED

VLMK310x

部件 颜色、光强度 封装类型
VLMK3100-GS08 红色, IV > 11.2 mcd PLCC-2
VLMK3100-GS18 红色, IV > 11.2 mcd
VLMK3105-GS08 红色, IV = 35.5 mcd
VLMK3105-GS18 红色, IV = 35.5 mcd

VLMF310x

部件 颜色、光强度 封装类型
VLMF3100-GS08 浅橙色, IV > 28 mcd PLCC-2
VLMF3100-GS18 浅橙色, IV > 28 mcd
VLMF3101-GS08 浅橙色, IV = (45 to 112) mcd
VLMF3101-GS18 浅橙色, IV = (45 to 112) mcd

VLME310x

部件 颜色、光强度 封装类型
VLME3100-GS08 黄色, IV > 28 mcd PLCC-2
VLME3100-GS18 黄色, IV > 28 mcd
VLME3101-GS08 黄色, IV = (35.5 to 90) mcd
VLME3101-GS18 黄色, IV = (35.5 to 90) mcd
VLME3105-GS08 黄色, IV = (56 to 140) mcd
VLME3105-GS18 黄色, IV = (56 to 140) mcd

VLMB.31.

部件 颜色、光强度 封装类型
VLMB3140-GS08 蓝色, IV > 45 mcd PLCC-2
VLMB3140-GS18 蓝色, IV > 45 mcd
VLMBG3100-GS08 蓝绿色, IV > 140 mcd
VLMBG3100-GS18 蓝绿色 IV > 140 mcd
VLMTG3100-GS08 纯绿色 IV > 180 mcd
VLMTG3100-GS18 纯绿色, IV > 180 mcd

VLMW310.

部件 颜色、光强度 封装类型
VLMW3100 白色, IV > 56 mcd PLCC-2
VLMW3101 白色, IV = (56 to 140) mcd
VLMW3102 白色, IV > 112 mcd

VLMx310

部件 颜色、光强度 封装类型
VLMH3100-GS08
VLMH3100-GS18
红色, IV > 2.8 mcd PLCC-2
VLMH3102-GS08
VLMH3102-GS18
红色, IV = (7.1 to 18) mcd
VLMO3100-GS08
VLMO3100-GS18
浅橙色, IV > 2.8 mcd
VLMO3101-GS08
VLMO3101-GS18
浅橙色, IV = (4.5 to 11.2) mcd
VLMY3100-GS08
VLMY3100-GS18
黄色, IV > 2.8 mcd
VLMY3101-GS08
VLMY3101-GS18
黄色, IV = (4.5 to 11.2) mcd
VLMY3102-GS08
VLMY3102-GS18
黄色, IV = (7.1 to 18) mcd
VLMG3100-GS08
VLMG3100-GS18
绿色, IV > 4.5 mcd

VLMS310.

部件 颜色、光强度 封装类型
VLMS3100-GS08
VLMS3100-GS18
红色, IV > 2.8 mcd PLCC-2
VLMS3101-GS08
VLMS3101-GS18
红色, IV = (4.5 to 11.2) mcd

目前,VLM 高强度 SMD LED 的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 4 周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword