|
For more information: Neue RoHS-konforme SMD-Aluminium-Kondensatoren von Vishay sind bis 125ºC temperaturfest und mit bleifreien Lötprozessen kompatibel
Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. April 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Familie oberflächenmontierbarer Aluminium-Kondensatoren mit Kapazitäten bis 680 µF, die sich durch hohe Zuverlässigkeit bei Temperaturen bis zu 125ºC auszeichnen.Die neuen, RoHS-konformen SMD-Aluminium-Kondensatoren der Familie 140 CRH sind sowohl bleifrei als auch mit bleifreien Lötprozessen kompatibel. Der140 CRHist ein polarisierter Aluminium-Elektrolyt-Kondensator mit einem nicht-festen, selbstheilenden Elektrolyt. Er ist vorgesehen für den Einsatz in automobilen und industriellen Systemen und kann u. a. zum Stabilisieren von Spannungen, Herausfiltern von Störspannungen, Glätten von Gleichspannungen, Puffern von elektrischer Energie und Entkoppeln von überlagertem Wechselstrom dienen. Das oberflächenmontierbare Design mit reflow-lötbarer Grundplatte erlaubt eine hohe Bestückdichte. Das RoHS-konforme Bauteil ist lade- und entladesicher, eine Spitzenstrombegrenzung gibt es nicht. Der Kondensator deckt den Kapazitätsbereich von 10 µF bis 680 µF ab; er ist mit Nennspannungen von 6,3 V bis 63 V und in Größen von 8 mm x 8 mm x 10 mm bis 10 mm x 10 mm x 14 mm erhältlich. Der Kondensator140CRHist für den weiten Temperaturbereich von –55ºC bis +125ºC ausgelegt. Die neuen Aluminium-Kondensatoren der Familie140CRHsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt 8 bis 12 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|