![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/sales ビシェイの新SMDアルミ電解コンデンサ、動作温度は最高125℃、鉛フリーでRoHSに適合ペンシルバニア州マルバーン市、2006年4月26日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、最高温度125℃までの高信頼性動作が特長で680μFまでの容量をカバーする表面実装アルミ電解コンデンサの新シリーズを発表した。この新140 CRHシリーズはRoHS適合の鉛フリーSMDアルミ電解コンデンサで、鉛フリーはんだプロセスおよび鉛フリーの両方の条件に適合する。 この140 CRHシリーズ有極アルミ電解コンデンサには自己回復タイプの非固体電解質が使われており、自動車部品や産業機器で出力電圧安定化、不要ノイズのフィルタリング、DC電圧の平滑化、電気エネルギーのバッファー、重畳されたACリップル電流のデカップリングなど各種の用途に使われる。 新しいコンデンサは表面実装用で、ベースプレートがリフロープロセスに対応するため高密度実装が可能。RoHSに適合しており、またピーク電流制限がなく充放電が安全に行える。容量範囲10 µF~680 µF、電圧範囲6.3 V~63 Vでサイズは8 mm x 8 mm x 10 mmから10 mm x 10 mm x 14 mmまでの種類がある。また140 CRHの動作温度範囲は-55℃~+125℃と非常に広い。 140 CRHシリーズSMDアルミ電解コンデンサのサンプルおよび製品は現在入手可能で、量産出荷のリードタイムは8~12週間となっている。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||