![]() |
|
||||||
|
|
비쉐이, RoHS 호환 SMD 알루미늄 커패시터 신제품 개발 : 최고 125°C까지 동작 가능 및 무연 솔더링 특징2006년 4월 26일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 새로운 표면실장형 알루미늄 커패시터 시리즈를 출시했다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품들은 최대 680µF의 커패시턴스 값과 최고 125C의 온도에서 안정적인 동작을 제공할 수 있도록 설계되었다. 새로운 140 CRHRoHS 호환 SMD 알루미늄 커패시터는 무연 제품이고, 무연 솔더링이 가능하다. 비고체, 자가발열 전해질 특성을 가지는 극성 알루미늄 전해질 커패시터인 140 CRH는 자동차 및 산업 시스템에 사용되어 출력 전압을 안정화하고, 의도하지 않은 잡음을 필터링하며, DC 전압을 고르게 한다. 뿐만 아니라 전기 에너지를 완화하고 중복된AC 리플 전류를 분리한다. 이 커패시터의 표면실장형 설계는 리플로우 솔더링이 가능한 플레이트로 되어 있어 실장 밀도가 매우 높다. 또한 이 RoHS 호환 디바이스는 내충/방전성을 가지기 때문에 어떠한 피크 전류 제한도 없는 것이 특징이다. 이 제품은 6.3V ~ 63V의 전압 범위에서 10µF ~ 680µF의 커패시턴스 값을 가지며, 작게는 8mm x 8mm x 10mm에서 크게는 10mm x 10mm x 14mm의 크기로 제공된다. 140 CRH 커패시터의 사용 온도 범위는 –55°C ~ +125°C로 넓다. 현재 새로운 140 CRH SMD 알루미늄 커패시터의 샘플 및 양산용 제품을 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 약 8-12주가 소요된다. 포춘지 선정 1000대 기업에 속하며, 나스닥 시장에서 VSH로 거래되고 있는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, 정류기, 트랜지스터, 광전자, 선택형 IC) 및 수동 전자 부품(레지스터, 커패시터, 인덕터, 센서, 트랜스듀서) 전문 개발업체이다. 이들 부품은 실질적으로 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 텔레콤, 군사, 항공 및 의료 분야에서 모든 전자 디바이스 및 기기에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 회사에 관한 자세한 정보는 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. www.vishay.com ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||