![]() |
|
||||||
|
|
符合 RoHS 的 Vishay 新型 SMD 铝电容器 可实现 125°C 高温运行及无铅焊接宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 4 月 26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型表面贴装铝电容器系列,该系列器件具有 680µF 的电容值,并且在125°C 的高温下具有高可靠性。符合 RoHS 的新型 140 CRHSMD 铝电容器在无铅 (Pb) 焊接条件下不含铅,且可焊接。 带有非固态自恢复电解质的极化铝电解电容器 140 CRH可在汽车及工业系统中稳定输出电压,过滤多余噪声,稳定直流电压,缓冲电能,以及退耦迭加交流电纹波电流。 该电容器带有可回流焊底座的表面贴装设计可实现高安装密度。这款符合 RoHS 的器件可防充电及防放电,因此没有峰值电流限制。在 6.3V~63V 电压范围内,其额定电容值介于 10µF~680µF,其封装尺寸从 8 毫米×8 毫米×10 毫米一直到更大的 10 毫米×10 毫米×14 毫米设计。140 CRH电容器广阔的额定温度值范围介于 –55°C~+125°C。 目前,新型 140 CRHSMD 铝电容器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~12 周。 Vishay Intertechnology, Inc. 是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一。这些元件几乎用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空及医疗市场的各种类型的电子设备中。其产品创新、成功的收购战略以及提供“一站式”服务的能力已使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,可以访问 Internet 网站 http://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||