|
For more information: 符合 RoHS 的 Vishay 新型 SMD 铝电容器 可实现 125°C 高温运行及无铅焊接
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 4 月 26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新型表面贴装铝电容器系列,该系列器件具有 680µF 的电容值,并且在125°C 的高温下具有高可靠性。符合 RoHS 的新型 140 CRHSMD 铝电容器在无铅 (Pb) 焊接条件下不含铅,且可焊接。 带有非固态自恢复电解质的极化铝电解电容器 140 CRH可在汽车及工业系统中稳定输出电压,过滤多余噪声,稳定直流电压,缓冲电能,以及退耦迭加交流电纹波电流。 该电容器带有可回流焊底座的表面贴装设计可实现高安装密度。这款符合 RoHS 的器件可防充电及防放电,因此没有峰值电流限制。在 6.3V~63V 电压范围内,其额定电容值介于 10µF~680µF,其封装尺寸从 8 毫米×8 毫米×10 毫米一直到更大的 10 毫米×10 毫米×14 毫米设计。140 CRH电容器广阔的额定温度值范围介于 –55°C~+125°C。 目前,新型 140 CRHSMD 铝电容器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为 8~12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|