Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neue Aluminium-Kondensatoren von Vishay im RoHS-konformen, bleifreien SMD-Gehäuse haben bei 100 kHz eine maximale Impedanz von nur 0,10 Ohm


SMD Aluminum Capacitors

Products mentioned:

150 CRZ
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 26. April 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Familie von oberflächenmontierbaren Aluminium-Kondensatoren mit sehr niedriger Impedanz, hoher Welligkeitsstrombelastbarkeit und langer Einsatz-Lebensdauer. Die neuen Kondensatoren der Familie150 CRZkönnen in bleifreien Lötprozessen verarbeitet werden und sind mit der RoHS- (Restriction of Hazardous Substances) Richtlinie der Europäischen Union konform.

Die neuen Kondensatoren sind eine ideale Lösung für Filter-, Glättungs-, Puffer- und Entkopplungsanwendungen in einer Vielzahl von Endprodukten – von Automobilelektronik-Baugruppen über Schalttafeln, SMPS-Einheiten und Haushaltgeräte bis zu Telekom-Ausrüstung.

Die Kondensatoren der Familie150 CRZhaben eine sehr niedrige Impedanz von nur 0,10 Ohm (spezifizierter Maximalwert) bei 100 kHz und eine hohe Welligkeitsstrombelastbarkeit von 850 mA bei 105ºC. Sie haben eine sehr lange Einsatz-Lebensdauer von 3.000 Stunden, ebenfalls bezogen auf diese Temperatur.

Diese polarisierten Aluminium-Kondensatoren haben einen nicht-festen Elektrolyt und sind selbstheilend. Konstruktionsbedingt sind sie lade- und entladesicher, ohne Spitzenstrombegrenzung. Die Kondensatoren sind in drei Größen erhältlich: 0810 (8 mm x 8 mm x 10 mm), 1010 (10 mm x 10 mm x 10 mm) und 1014 (10 mm x 10 mm x 14 mm). Sie sind oberflächenmontierbar, haben eine Grundplatte und sind unter den im Datenblatt genannten Bedingungen reflow-lötbar.

Die neuen Kondensatoren der Familie150 CRZwerden in Blistergurt-Tape-on-Reel-Verpackung geliefert. Muster sind innerhalb von vier bis sieben Wochen lieferbar, die Lieferzeit für größere Mengen beträgt acht bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword