![]() |
|
||||||
|
|
|
詳細をご希望の方は:
メディア連絡先: e-mail andrew.post@vishay.com 営業部連絡先: http://www.vishay.com/capacitors/aluminum/sales ビシェイから最大インピーダンス0.10Ω(100kHz)、RoHS適合、鉛フリー表面実装パッケージの新タイプアルミ電解コンデンサを発売ペンシルバニア州マルバーン市、2006年4月26日: ビシェイ・インターテクノロジー社(NYSE: VSH)は本日、低インピーダンス、高リップル電流、長い有効寿命、鉛フリーではんだ付け性に優れた表面実装アルミ電解コンデンサの新ファミリーを発表した。この新しい150 CRZシリーズ電解コンデンサはEUの有害物質使用制限(RoHS)にも適合している。 鉛フリー回路基板上のフィルタ回路、平滑回路、バッファー、デカップリングなどの用途に最適で、自動車部品、産業用制御機器、SMPSユニット、家庭電気製品、通信機器などに利用可能。 新しい150 CRZコンデンサはインピーダンス(Z)が非常に低いことが特徴で、100kHzで0.10Ω以下の仕様となっている。また定格リップル電流は105℃で850mAと非常に高く、この温度での有効寿命は3,000時間と極めて長い。 この有極アルミ電解コンデンサには自己回復タイプの非固体電解質が使われているためピーク電流の制限がなく充放電が安全に行える。標準ケースサイズとしては0810 (8 mm x 8 mm x 10 mm)、1010 (10 mm x 10 mm x 10 mm)、1014 (10 mm x 10 mm x 14 mm)が利用可能。表面実装用で、データシートによれば、ベースプレートがリフロー対応となっている。 新タイプ150 CRZコンデンサはブリスターテープリールで供給される。サンプルは4~7週間の納期で現在入手可能。また量産出荷は2006年3月に開始され、大量注文の場合の納期は8~12週間。 ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、整流器、トランジスタ、光電子製品や特定のIC等)および受動電子部品 (抵抗、コンデンサ、インダクタ、変換機等) メーカーのひとつ。同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現で、ビシェイは業界のリーダーとしての地位を確固たるものにしている。ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。 ###
| ![]() | ||||
|
|||||
| ||||||