|
For more information: Vishay 新型铝电容器在 100kHz 时可实现最大阻抗,采用符合 RoHS 的无铅表面贴装封装,且其阻抗值可低至 0.10 欧姆
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 4 月 26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出新系列表面贴装铝电容器,这些器件具有超低阻抗、高纹波电流、较长使用寿命,以及在无铅 (Pb) 条件下具有可焊接性。这些新型 150 CRZ电容器还符合欧盟有害物质使用限制规范 (RoHS)。 这些新型电容器非常适用于无铅电子电路中的滤波、稳定、缓冲及电压退耦应用,并且可用于终端产品,包括汽车元件、工业控制、SMPS 设备、家电及电信设备。 该150 CRZ电容器在 100kHz 时可实现超低“Z”或最大阻抗,其规定值低至 0.10 欧姆,并且在 105°C 时具有 850mA 的高额定纹波电流。在该温度下,它们具有 3,000 小时的超长使用寿命。 这些极化铝电容器具有非固体电解质,并且可自行恢复。其构造可使它们具有防充电及防放电性,因此无峰值电流限制。这些器件具有三种正常封装尺寸:0810(8 毫米×8 毫米×10 毫米)、1010(10 毫米×10 毫米×10 毫米)及 1014(10 毫米×10 毫米×14 毫米)。根据它们的数据表,这种带有底座的表面贴装设计可进行回流焊。 新型 150 CRZ电容器采用吸塑带盘式包装(blister tape-on-reel packaging)。目前,这些器件的样品已可提供,供货周期为 4~7 周,其量产批量将于 2006 年 3 月提供,大宗订单的供货周期为 8~12 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|