Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue SPDT-Analogschalter von Vishay Siliconix bieten Durchlasswiderstand von nur 0,4 Ohm und kommen mit einer Betriebsspannung zwischen 1,6 V und 4,3 V aus


SPDT Analog Switches

Products mentioned:

DG2731/2732/2733
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Santa Clara, California – 8. Mai 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert drei monolithisch integrierte Zweifach-SPDT-CMOS-Analogschalter (SPDT steht für "single-pole/double-throw", einpoliger Umschalter), die mit einer geringen Betriebsspannung auskommen und dennoch einen kleinen Durchlasswiderstand aufweisen. Die neuen Schalter haben ein kompaktes Gehäuse und sind für Signalrouting-Anwendungen in tragbaren und batteriebetrieben Endprodukten vorgesehen.

Die neuen AnalogschalterDG2731,DG2732, undDG2733eignen sich hervorragend für Anwendungen in Handys, PDAs, tragbaren Medienplayern, Headsets, Festplattenlaufwerken und Modems.

Die drei neuen Analogschalter benötigen eine unipolare Betriebsspannung zwischen 1,6 V und 4,3 V und haben bei maximaler Leistung einen Durchlasswiderstand von nur 0,4 Ohm. Durch das sehr geringe Delta-rONvon nur 0,03 Ohm bleiben die Verzerrungen sehr gering. Die Schalter sind mit 1,6-V-Logikschaltungen kompatibel und lassen sich daher problemlos durch Low-Voltage-DSPs oder -MCUs ansteuern; sie sind dadurch bestens für Endprodukte geeignet, die durch eine Einzellen-Li-Ion-Batterie gespeist werden.

Dank Vishays Sub-Micron-CMOS-Low-Voltage-Prozesstechnologie sind die Schalter bis über 300 mA latch-up-geschützt (Messung nach JESD78). Im eingeschalteten Zustand leiten sie Signale mit Amplituden innerhalb des Betriebsspannungsbereichs in beiden Richtungen gleich gut; im ausgeschalteten Zustand sperren sie solche Signale in beiden Richtungen. Die Umschaltung erfolgt garantiert unterbrechend. Die Einschaltzeit beträgt nur 50 ns und die Ausschaltzeit nur 14 ns (jeweils bei 4,3 V).

Zwei der drei Schalter –DG2731undDG2732– besitzen zwei separate Steueranschlüsse mit umgekehrter Logikpolarität. DerDG2731enthält zwei Schalter, die in der Grundstellung offen sind, und zwei Schalter, die in der Grundstellung geschlossen sind. DerDG2732enthält drei Schalter, die in der Grundstellung offen sind, und einen, der in der Grundstellung geschlossen ist. Wie derDG2731, enthält auch derDG2733zwei Schalter, die in der Grundstellung offen sind, und zwei Schalter, die in der Grundstellung geschlossen sind; auch er besitzt einen EN-Anschluss, über den die Schalter durch einen HIGH-Logikpegel eingeschaltet werden.

Alle drei Chips sind in zwei verschiedenen Gehäusebauformen erhältlich, die beide sehr kompakt sind und dadurch kleinere Endprodukte ermöglichen: DFN-10 mit bleifreien Nickel-Palladium-Gold-Anschlüssen (Produktnummer-Suffix “-E4”) und MSOP-10 mit ebenfalls bleifreien Rein-Mattzinn-Anschlüssen (Suffix “-E3”). Beide Anschlussarten erfüllen sämtliche JEDEC-Anforderungen für Reflow-Löten und MSL. Sie sind für den Betriebstemperaturbereich von –40ºC bis +85ºC ausgelegt.

Die neuen Analogschalter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword