|
For more information: 비쉐이, SPDT 아날로그 스위치 출시: 0.4Ω 저온저항, 1.6V ~ 4.3V의 저전압 동작 특징
2006년 5월 8일 캘리포니아 산타클라라 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 듀얼 SPDT(single-pole/double-throw) 모노리식 CMOS 아날로그 스위치 신제품을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품들은 저전압에서 동작하고 온저항(on-resistance)이 낮은 것이 특징이며, 소형 패키지로 제공되기 때문에 배터리 구동방식의 휴대용 제품에서 신호 라우팅 애플리케이션에 이상적으로 활용될 수 있다. 이들 DG2731, DG2732 및 DG2733 아날로그 스위치 신제품은 휴대폰, PDA, 휴대용 미디어 플레이어, 스피커 헤드셋, 하드 드라이브 및 모뎀과 같은 곳에 사용된다. 1.6V ~ 4.3V의 단일 서플라이로 동작하는 아날로그 스위치 신제품 3종은 최대 전력에서 온저항이 0.4Ω에 불과하며, r ON이 0.03Ω 밖에 되지 않아 왜곡율을 줄이고 신호 충실도를 향상시킬 수 있다. 또한 1.6V 로직과 호환이 가능한 이들 제품은 저전압 DSP나 MCU 제어 로직과 쉽게 인터페이스 될 수 있어 단일 셀 리튬이온 배터리로부터 직접 전원 공급 시 이상적으로 사용될 수 있다. 이들 디바이스는 비쉐이의 서브미크론 CMOS 저전압 공정 기술을 적용, JESD78 기준에 따라 테스트를 거쳐 300mA 이상의 래치업 보호 기능을 제공한다. 이들 제품은 온(on) 상태가 되었을 때 양방향으로 골고루 전력 레일 내에서 신호를 생성한다. 그리고 오프(off) 상태일 때는 최대 파워 서플라이 레벨까지 신호를 차단해 break-before-make를 보장한다. 스위칭 또한 매우 빨라 4.3V에서 턴온 시간이 50ns이고, 턴오프 시간은 14ns이다. 이들 스위치 중 DG2731와DG2732는 역제어 로직의 독립 제어 핀 2개를 가지고 있다. DG2731은 보통 2개는 열림, 2개는 닫힘 상태인 반면, DG2732는 3개는 열림, 1개는 닫힘 상태로 되어 있다. DG2731과 마찬가지로 DG2733은 스위치가 2개는 열려있고, 2개는 닫혀있으며, 로직이 하이(high)일 때 이를 이네이블(enable) 할 수 있는 EN 핀이 특징이다. 신제품 3종은 최종적으로 더욱 작은 제품을 만들 수 있도록 2가지 종류의 컴팩트 케이스로 제공된다. 무연 니켈 팔라듐 골드 디바이스 터미네이션(접미사 ‘-E4’로 표현됨)의 DFN-10과 무연(‘-E3’ 로 표현) 형태의 100% 주석 터미네이션으로 이루어진 MSOP-10 패키지로 제공된다. 두 가지 터미네이션 모두 리플로우 및 MSL 정격에 대해 모든 JEDEC 표준을 충족한다. 이들은 -40°C ~ +85°C의 온도 범위에서 동작한다. 새로운 아날로그 스위치의 샘플 및 양산용 제품을 현재 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기까지 8 ~ 12주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.
|