Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Neu von Vishay: Tantal-Chip-Kondensatoren mit festem Elektrolyt ohne Leadframe mit Face-down-Anschlüssen – ideal für tragbare Geräte


298D

Products mentioned:

298D
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Mai 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine Familie von Tantal-Kondensatoren ohne Leadframe mit Face-Down-Anschlüssen als kompakte Lösung für mobile Geräte.

Die neuen oberflächenmontierbaren Kondensatoren der Familie Vishay298DMicroTan™ im kompakten 0603- oder 0805-Gehäuse haben Kapazitäten zwischen 1 µF (16 V Nennspannung) und 47 µF (4 V Nennspannung); sie benötigen weniger Leiterplattenfläche und ermöglichen kleinere Endprodukte mit mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Designer.

Die Kondensatoren der Familie298Dsind eine ideale Lösung für Signalverarbeitungs- und Power-Management-Anwendungen in Handys, Digitalkameras und MP3-Playern. Sie haben eine Kapazitätstoleranz von ±20%, Nennspannungen zwischen 4 WVDC und 16 WVDC, niedrige ESR-Werte und DC-Leckwerte von nur 0,01 CV.

Die neuen Kondensatoren sind für den Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +85ºC spezifiziert (oder bis +125ºC bei verringerter Betriebsspannung). Die Kondensatoren der Familie298Dhaben bleifreie, RoHs-konforme Anschlüsse. Sie werden in 8-mm-Tape-and-reel-Verpackung nach EIA-481-1 und IEC 286-3.7-inch- [178 mm] Standard geliefert.

Muster der Micro-Tan-Tantal-Kondensatoren298Dsind sofort verfügbar. Produktionsstückzahlen sind ab Juni 2006 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

MicroTan ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword