|
For more information: 비쉐이, 고체 탄탈륨 칩 커패시터 신제품 출시: 휴대용 가전 제품을 위한 無리드프레임, 페이스다운 터미네이션 특징
2006년 5월 17일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 페이스다운 터미네이션(face-down termination, 표면하향) 방식의 無리드프레임 탄탈륨 커패시터 신제품군을 출시한다고 발표했다. 이로써 설계자들은 휴대용 전자 시스템을 위한 새로운 소형 풋프린트 커패시터를 사용할 수 있게 되었다. 소형 0603 및 0805 풋프린트 형태로 제공되는 비쉐이의 새로운 298D MicroTan™ 표면실장형 커패시터는 16V에서 1µF, 4V에서 47µF의 커패시턴스 값을 제공한다. 따라서 PCB 공간을 덜 차지하기 때문에 더욱 작고 세련된 최종 제품을 만들 수 있다. 휴대폰, 디지털 카메라, MP3 디바이스에서의 신호 프로세싱과 전력 관리 애플리케이션에 이상적으로 쓰일 수 있는 298D 제품들은 커패시턴스 허용오차가 ±20 %이고, 전압은 4 WVDC ~ 16 WVDC이며, 낮은 ESR, 그리고 0.01CV DC 누설 값이 특징이다. 이들 신제품은 –55°C ~ +85°C의 온도 범위에서 동작하며, 전압 디레이팅(derating) 시 +125°C까지 사용 가능하다. 무연 및 RoHs 호환 터미네이션을 제공하는 298D 커패시터는 EIA-481-1 규격에 따른 8mm 테이프 및 릴 패키징과 IEC 286-3.7 인치[178 mm] 표준에 따른 패키징으로 이용할 수 있다. 현재 298D MicroTan 탄탈륨 커패시터의 샘플을 바로 구입할 수 있다. 양산용 제품은 2006년 6월부터 구입이 가능하며, 대량 주문 시 납기일까지 약 8주가 소요된다.
포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조. MicroTan은 Vishay Intertechnology의 상표이다. |