|
For more information: Vishay 新型固体钽电容器芯片采用无引线框的面朝下端子, 主要面向便携式消费类电子设备应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2006 年 5 月 17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代码:VSH)宣布推出采用朝下端子(face-down termination)的无引线框钽电容器,从而为设计人员提供了面向移动电子系统的小型电容器的新来源。 Vishay 的新型 298DMicroTan™ 表面贴装电容器在 16V 时电容值为 1µF,在 4V 时为 47µF,并且具有 0603 及 0805 较小占位面积,因此所需的印刷电路板空间更少,从而可使终端产品的体积更小,款式更新颖。 该298D器件非常适用于手机、数码相机及 MP3 设备中的信号处理及电源管理应用,这些器件具有 ±20% 的电容公差、4 WVDC~6 WVDC 的额定电压、低 ESR 及 0.01 CV DC 漏电值。 这些新型器件的额定工作范围介于 –55°C~+85°C,并且在施加降额电压时高达 +125°C。298D电容器使用符合 RoHs 的无铅 (Pb) 端子,并且采用符合 EIA-481-1 标准的 8 毫米带盘式包装以及符合 IEC 286-3.7 英寸 [178 毫米] 标准的卷式包装。 目前,298D MicroTan 钽电容器的样品已可提供。量产批量将于 2006 年 6 月提供,大宗订单的供货周期为 8 周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. MicroTan 为 Vishay Intertechnology 的商标 |