|
For more information: Neuer New 60A/100V-Zweifach-Trench-MOS-Barrier-Schottky- (TMBS™) Hochspannungsgleichrichter von Vishay bietet ultra-niedrige Durchlassspannung (pro Bein) von nur 0,70 V bei 30 A und 125ºC
Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Mai 2006. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Trench-MOS-Barrier-Schottky- (TMBS™) Gleichrichter, der mit seiner ultra-niedrigen Durchlassspannung neue Maßstäbe setzt. Der neueV60100Cist für 60 A / 100 V spezifiziert, hat eine gemeinsame Katode (30 A X 2) und bietet eine Durchlassspannung von nur 0,70 V bei 30 A und 125ºC bzw. 0,79 V bei 30 A und 25ºC (jeweils pro Bein). Der für Anwendungen in 70-Watt- bis 800-Watt-Hochfrequenz-Schaltstromversorgungen optimierteV60100Creduziert durch seine niedrige Durchlassspannung und sein hervorragendes Schaltverhalten die Leistungsverluste und steigert den Wirkungsgrad der ODER-Verknüpfungsdiode am Hochspannungsausgang. Typische Anwendungen für denV60100Csind Schaltstromversorgungen in Servern, Industriecomputern und Telekomsystemen. Das Bauteil eignet sich außerdem zur Verwendung als Gleichrichter in Stromversorgungen für Desktop-PCs, Server, Notebook-PCs, Plasmabildschirm-Fernsehern, LCD-Fernsehern und Bildschirmen. Darüber hinaus ist derV60100Ceine hinsichtlich Wirkungsgrad und thermischen Eigenschaften ebenbürtige Alternative zu Synchrongleichrichter-Lösungen. DerV60100Cist das neueste Modell der TMBS™-Gleichrichterfamilie von Vishay, die auf der Trench-MOS- (Metal Oxide Semiconductor) Technologie basiert und dadurch herkömmlichen Planar-Schottky-Dioden überlegen ist. Durch ihre ultra-niedrige Durchlassspannung ermöglichen es TMBS-Gleichrichter, die gleiche Funktion mit weniger Bauteilen zu realisieren; sie sparen dadurch Leiterplattenfläche, vereinfachen das Design und verringern die Produktionskosten. Der V60100C hat ein TO-220AB-Gehäuse und ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|