Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

비쉐이, 60A, 100V 듀얼 고전압 TMBS 정류기 출시 30A 및 125°C에서 0.70V의 업계 최저 포워드 전압 드롭(레그 당) 제공


Trench MOS Barrier Schottky

Products mentioned:

V60100C
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2006년 5월 19일 펜실베니아 맬번 – 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)가 트렌치 MOS 배리어 쇼트키(TMBS) 정류기 신제품을 개발 및 출시한다고 밝혔다. 이번에 개발된 제품은 업계 동종 제품 중 포워드 전압이 가장 낮은 것이 특징이다.

새로운 V60100C는 캐소드 공통형(common-cathode) 30A X 2 구성에서 정격 전류가 60A이고, 정격 전압은 100V이다. 30A 및 125°C 조건에서 포워드 전압 드롭(레그 당, per leg)은 0.70V이고, 30A 및 25°C 조건에서는 0.79V이다.

이 제품은 또한 70W ~ 800W 고주파 스위치모드 파워 서플라이에서 사용될 수 있도록 최적화 되어 있다. V60100C는 낮은 포워드 전압 드롭 및 우수한 스위칭 성능을 제공함으로써 전력 손실을 줄이고, 고전압 출력에서의 OR-ing 효율을 향상시킨다. V60100C의 일반적인 스위치모드 파워 서플라이 애플리케이션으로는 서버, 산업 컴퓨터, 통신 시스템에서의 파워 서플라이를 들 수 있다. 이 디바이스는 또한 데스크톱 PC, 서버, 노트북 PC, PDP TV, LCD TV 및 모니터용 어댑터의 AC/DC 정류에도 사용될 수 있다.

뿐만 아니라 V60100C는 싱크로너스 정류(SR) 솔루션과 대등한 효율 및 열 성능을 제공함으로써 이들을 대체할 수 있다.

V60100C는 비쉐이의 TMBS 정류기 제품군 중 가장 최신 제품이다. 이 제품군은 Trench MOS(metal oxide semiconductor) 기술을 사용해 기존 평면 쇼트키 디바이스와 비교해 월등한 성능을 제공한다. TMBS 정류기는 포워드 전압 드롭이 매우 낮기 때문에 디바이스를 적게 사용하면서도 동일한 기능을 제공함으로써 PCB의 공간을 절약하고 설계를 단순화하는 것은 물론, OEM의 비용을 줄일 수 있는 것이 장점이다.

TO-220AB 패키지 형태로 제공되는 V60100C의 샘플 및 양산용 제품을 현재 즉시 구입할 수 있으며, 대량 주문 시 납기일까지는 8 ~ 12주가 소요된다.

포춘지 선정 1000개 기업에 등록되어 나스닥 시장에서 VSH로 거래되는 비쉐이 인터테크놀로지(Vishay Intertechnology, Inc.)는 업계 최대 규모의 디스크리트 반도체(다이오드, MOSFET, 적외선 광전자) 및 수동 전자 부품(저항, 인덕터 및 커패시터) 전문 계발 업체이다. 이들 부품은 산업, 컴퓨팅, 자동차, 컨수머, 전기 통신, 군사, 항공 우주 산업, 전원 장치 및 의료 분야 등 거의 모든 전자 부품 및 장비에 사용되고 있다. 비쉐이가 전세계 산업을 이끄는 선도적인 업체가 될 수 있었던 것은 제품의 혁신과 성공적인 인수 전략 및 ‘원스톱 샵’ 서비스를 제공하고자 하는 기업 이념이 뒷받침 되었기 때문이다. 비쉐이에 관한 자세한 정보는 웹사이트www.vishay.com 참조.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword